TIDA-01610

Referenzdesign für Stromversorgung mit Tracking-Technik für Audioverstärker in der Automobilindustri

TIDA-01610

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen zweiphasigen 10-A-Aufwärtswandler mit einer einstellbaren Ausgangsspannung, die dynamisch auf Spannungen von 16 V bis 40 V DC eingestellt werden kann. Der Ausgangsspannungsbereich ermöglicht die Verfolgung eines Audiosignals, wenn dieses entweder durch ein PWM-Signal von einem Prozessor oder durch eine Spannung bereitgestellt wird.

Merkmale
  • PWM- oder DC-Pegelsteuerung der Ausgangsspannung
  • Ermöglicht die Anpassung der Stromversorgung des Audioverstärkers an die Signalbedingungen
  • Eingangsspannungsbereich: 9 V bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 16 V bis 40 V
  • 10-A-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDU1.PDF (5985 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVN5.PDF (191 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVN4.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVN7.ZIP (1253 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEI3.ZIP (1826 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVN6.PDF (1214 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVN3.PDF (222 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25122-Q13–42-V-Synchron-Aufwärtsregler mit großem VIN und mit Mehrphasenfähigkeit, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Tracking Power Supply for Car Audio Amplifiers Reference Design 14.02.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP21112 Referenzdesign für zweiphasigen Aufwärtswandler mit 98 % Wirkungsgrad und einstellbarem Ausgang (400

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos