TIDA-01626

TIDA-01626

Designdateien

Überblick

Der TMP116 ist ein integrierter Temperatursensor, der hochgenaue Messungen mit sehr geringem Stromverbrauch in einem kompakten WSON-Gehäuse ermöglicht. Die TMP116METER ist eine TMP116-Demoplatine von Texas Instruments, die eine komfortable digitale Anzeige der Messungen des TMP116 bietet.

Merkmale
  • Digitale Anzeige der Temperatur
  • Kompakt – kleiner als 2" x 1,5"
  • Batteriebetrieb durch gängige CR2032-Knopfzellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDW6.PDF (541 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWR0.PDF (110 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWQ9.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWR2.ZIP (570 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCES6.ZIP (555 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWR1.PDF (485 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWQ8.PDF (140 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP116Digitaler Temperatursensor, 0,2 °C, 64 Bit nichtflüchtiger Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596916-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP116METER-EVM — Digitales Temperaturmessgerät mit geringem Stromverbrauch

Der TMP116 ist ein integrierter Temperatursensor, der hochgenaue Messungen mit sehr geringem Stromverbrauch in einem kompakten WSON-Gehäuse ermöglicht. Die TMP116METER ist eine TMP116-Demoplatine von Texas Instruments, die eine komfortable digitale Anzeige der Messungen des TMP116 bietet.
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01626 Energieeffiziente digitale Temperaturmessgeräte – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP116METER-EVM Digitales Temperaturmessgerät mit geringem Stromverbrauch

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01626 Energieeffiziente digitale Temperaturmessgeräte – Referenzdesign

Software-Entwicklung

Support-Software

SBOC488 — TMP116METER-EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01626 Energieeffiziente digitale Temperaturmessgeräte – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
TMP116METER-EVM Digitales Temperaturmessgerät mit geringem Stromverbrauch

SBOC488 TMP116METER-EVM Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01626 Energieeffiziente digitale Temperaturmessgeräte – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
TMP116METER-EVM Digitales Temperaturmessgerät mit geringem Stromverbrauch

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc488 or www.ti.com/lit/xx/sboc488/sboc488.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC488. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Low-Power, High-Accuracy Temperature Meter Board Reference Guide 17.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos