TIDA-01632

TIDA-01632

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist für PEPS (Passive Entry Passive Start)-Fahrzeugzugangssysteme vorgesehen, die den Standort eines Schlüsselanhängers mittels Bluetooth® Low Energy (BLE)-Technologie ermitteln. Das Design zeigt, wie ein Fahrzeug-BLE-Satellitenknoten implementiert werden kann, um den Ankunftswinkel (AoA) aus einem BLE-Signal zu berechnen und die AoA-Daten über ein lokales Verbindungsnetzwerk (LIN) mit nur einem einzigen drahtlosen BLE-Mikrocontroller und LIN-Transceiver zu übertragen. Darüber demonstriert das Design die Möglichkeit zur genauen Berechnung der AoA-Informationen mit nur zwei Dipolantennen, um die Größe der Leiterplatte (PCB) zu verringern.

Merkmale
  • AoA-Messung per BLE mit nur 2 Dipolantennen
  • Teilen von BLE-Verbindungsinformationen, AoA- und RSSI-Informationen über LIN
  • Kleine Leiterplatten-Lösungsgröße von 45,72 mm × 76,2 mm (1,9" × 3,0")
  • Energiesparmodus mit Fernaktivierung über LIN < 25 µA bei 14 V.
  • DC-Eingangsspannungen von 4,65 V bis 40 V und Load-Dump-Spannungen bis zu 45 V.
  • Kompatibel mit der RTLS-Softwaretoolbox (Real Time Locating System) von TI zur Triangulation und Trilateration eines BLE-Schlüsselanhängers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE70A.PDF (4846 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXX9A.PDF (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXX8A.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXY1B.ZIP (917 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF26B.ZIP (499 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXY0.PDF (1062 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXX7A.PDF (285 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie

CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En

Datenblatt: PDF | HTML
LIN-Transceiver

TLIN1029-Q1 — Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive Bluetooth® Low Energy Car Access Satellite Node Reference Design (Rev. A) 15.01.2019
Anwendungshinweis Bluetooth® Angle of Arrival (AoA) Antenna Design (Rev. A) PDF | HTML 07.06.2023

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC2640R2-SDK — SimpleLink™ CC2640R2 SDK – Bluetooth® Low Energy

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos