TIDA-01634

TIDA-01634

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein Multi-MHz-Leistungsstufendesign basierend auf dem LMG1210-Halbbrücken-GaN-Treiber und den GaN-Hochelektron-Mobilitäts-Leistungstransistoren (HEMTs). Mit hocheffizienten Schaltern und flexibler Totzeiteinstellung kann dieses Design die Leistungsdichte erheblich verbessern und gleichzeitig einen guten Wirkungsgrad sowie eine große Steuerungsbandbreite erreichen. Dieses Leistungsstufendesign kann in vielen Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen eingesetzt werden, die schnelles Ansprechverhalten verlangen, wie z. B. in der Stromversorgung von 5G-Telekommunikationsnetzen, Servern und industriellen Stromversorgungen.

Merkmale
  • Kompaktes GaN-basiertes Leistungsstufendesign mit Schaltleistung von bis zu 50 MHz
  • Unabhängige PWM-Eingänge für Highside und Low-Side oder einzelner PWM-Eingang mit einstellbarer Totzeit
  • Minimale Pulsbreite von 3 ns
  • Hohe Störfestigkeit gegen eine Anstiegsgeschwindigkeit von 300 V/µs
  • Treiber-UVLO und Übertemperaturschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE47.PDF (885 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVR0.PDF (136 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVQ9.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVR2.ZIP (45 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEJ2.ZIP (1201 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVR1.PDF (717 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVQ8.PDF (152 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbbrückentreiber

LMG1210 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 200 V, 1,5 A/3 A mit 4 V UVLO u. programmierb. Totzeit f. GaNFET u. MOSFET

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G17 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 V bis 5,5 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen
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
* Designleitfaden Multi-MHz GaN Power Stage Reference Design for High-Speed DC/DC Converters 26.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos