TIDA-01635

TIDA-01635

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign beschreibt die Stromversorgungslösung für LCD-Displays in Wearables, insbesondere in Augmented Reality (AR)- und Virtual Reality (VR)-Headsets. Der Hintergrundbeleuchtungstreiber mit hoher Stromgenauigkeit wird durch LP8556 erreicht, das einen hohen Strom während eines kleinen Tastverhältnisses bereitstellt, das mit der Bildwiederholrate synchronisiert ist. Der LCD-Bias-Leistungstreiber wird von TPS65132 bereitgestellt, der einfach zu bedienen ist und ein kleines Gehäuse hat. Außerdem werden die detaillierte Designtheorie, die Komponentenauswahl und die Testergebnisse besprochen.

Merkmale
  • Stroboskop-Hintergrundbeleuchtung mit 90Hz
  • Unterstützung von 50mA mit 6 Kanälen
  • Hintergrundbeleuchtung ein mit 10 % Einschaltdauer
  • Unterstützt einen Li-Ionen-Akkueingang oder einen 12-V-Adaptereingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE80.PDF (2929 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXA6.PDF (137 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXA5.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCEX5.ZIP (1866 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXA7.PDF (832 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXA4.PDF (149 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

LP8556 — LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber mit 6 Kanälen und hohem Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS563201 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A, Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61089 — Vollständig integrierter synchroner Aufwärtswandler, 12,6 V, 7 A, in VQFN-Gehäuse (2,0 mm x 2,5 mm)

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65132 — Zweifach-Ausgangswandler mit Split-Rail, einfachem Induktor und positiven und negativen Ausgängen
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
* Designleitfaden Bcklght + LCD Bias Ref Dsign for 90-Hz Refrsh-Rate Virtual/Augmnted Realty Dsply 22.10.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos