TIDA-020008

TIDA-020008

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält Antriebs- und Steuerschaltungen für motorbetriebene Anwendungen wie etwa Fahrzeugsitze, die sowohl bidirektionale als auch unidirektionale Motorantriebe verwenden. Es zeigt, wie Gleichstrom-Bürstenmotoren mit geringem Platzbedarf auf der Platine, hoher Robustheit und umfassenden Diagnosefunktionen angesteuert werden können. Das Design illustriert Lösungen für zusätzliche motorbetriebene Komfort- und Bequemlichkeitsoptionen sowie das Ersetzen relaisbasierter Schaltungen durch intelligentere, voll ausgestattete Geräte.

Merkmale
  • Bidirektionaler Antrieb für Gleichstrom-Bürstenmotoren – 30 A Spitze mit externen FETs und 10 A Spitze mit integrierten FETs
  • Unidirektionaler Antrieb für Pumpe und Ventil der luftgeregelten Lendenwirbelstütze
  • Multiplex-Strommesssignale von allen Motoren
  • Verpolungs- und Lastabwurfschutz
  • Geringer Platzbedarf auf der Platine für jede der Antriebsschaltungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUED3.PDF (5845 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXF7.PDF (226 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXF6.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXF9.ZIP (2000 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEY9.ZIP (462 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXF8.PDF (1188 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXF5.PDF (224 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LV4051A-Q1 — Analoger Einkanal-Multiplexer für die Automobilindustrie, 5 V, 8:1

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8703-Q1 — Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8873-Q1 — 10-A-H-Brücken-Motortreiber, 40 V, Automobilindustrie, mit integrierter Stromsensorrückkopplung

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS2H160-Q1 — 2-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 160 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
LIN-Transceiver

TLIN1029-Q1 — Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22810-Q1 — 1-Kanal-, 18-V-, 2-A-, 79-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegszeit
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
* Designleitfaden Automotive Power Seat Reference Design 01.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos