TIDA-020010

TIDA-020010

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine kostengünstige Lösung für eine Mensch-Maschine-Schnittstelle(HMI)-Anwendung im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK). Dieses Referenzdesign enthält einen synchronen Abwärtswandler, einen mehrkanaligen Halbbrücken-Motortreiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren (BDC) und einen mehrkanaligen LED-Treiber, der die LED-Lichtintensität entsprechend der Umgebungslichtintensität festlegt, die vom Umgebungslichtsensor gemessen wird. Der Highside-Schalter in diesem Referenzdesign treibt verschiedene Lasten an. Mehrere Hall-Sensoren werden zur kontaktlosen Messung der Drehknöpfe verwendet und erfassen die Versorgungsspannung des Spannungsreglers der auf der Platine integrierten Sensoren. Der Multiplexer sorgt für das Multiplexing mehrerer analoger Senderausgänge zu den Analog-Digital-Wandlern (ADCs) der Mikrocontroller.

Merkmale
  • Schutz gegen Verpolung der Batterie
  • Antrieb für bis zu 6 BDC-Motoren
  • Automatische LED-Dimmung basierend auf der Intensität des Umgebungslichts
  • Kontaktlose Dreherkennung für die Drehknöpfe
  • Vollständig geschützter Highside-Leistungsschalter mit genauer Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEE8.PDF (5833 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYX5.PDF (354 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYX4.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYX7.ZIP (2300 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFA1.ZIP (487 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYX6.PDF (1285 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYX3.PDF (536 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LV4051A-Q1 — Analoger Einkanal-Multiplexer für die Automobilindustrie, 5 V, 8:1

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TLC6C5716-Q1 — 16-kanaliger RGB-LED-Treiber für die Automobilindustrie, vollständige Diagnose, Konstantstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8912-Q1 — 12-Kanal-Halbbrücken-Motortreiber mit erweiterter Diagnoseschnittstelle, 40 V, 6 A (Automobil)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR36006-Q1 — Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 60 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H100-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001-Q1 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) für die Automobilindustrie mit äußerst genauer, mit dem menschl

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, Batteriespeisung(40 V), einstellbare

Datenblatt: PDF | HTML
Lineare Hall-Effekt-Sensoren

DRV5055-Q1 — Ratiometrischer linearer Hall-Effekt-Sensor für die Automobilindustrie mit Analogausgang
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
* Designleitfaden Automotive HVAC control reference design with HMI 01.02.2019
Technischer Artikel Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 13.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos