TIDA-020011

Referenzdesign für mmWave Radar-Gestensteuerung

TIDA-020011

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet mmWave-Radar und ein vollständiges Stromversorgungsdesign für die Automobilindustrie, um eine schlanke, einfache Lösung zur Erfassung von Handgesten und zur Verbesserung des Fahrerlebnisses zu bieten. Die Entwicklung des Automobils hat den Wunsch nach einer unkomplizierteren und einfacheren Interaktion mit der ständig wachsenden Menge an Hardware in Infotainment-Konsole und Karosserie des Fahrzeugs nach sich gebracht. Über die direkte Mensch-Maschine-Schnittstelle zu einem System per Tastendruck oder über eine individuelle Sprachsteuerung hinaus ermöglichen intuitive Handgesten dem Fahrer, sein Fahrzeug mit weniger Ablenkung von der Straße zu steuern.

Merkmale
  • Radar-gesteuerte Gestenerkennung bei 77 GHz
  • CAN-FD-Datenausgabe der Gestenerkennung
  • Weite Betriebsspannung: 3,5 V bis 42 V
  • Kompakte Abmessungen: 50,3 mm x 56,7 mm
  • Dieses Schaltkreis-Design wurde getestet und enthält Gerber-Dateien, Schaltpläne und Stückliste
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEH0.PDF (8853 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXO4.PDF (254 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXO3.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXO6.ZIP (1403 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF08A.ZIP (1089 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXO5A.PDF (2310 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXO2.PDF (341 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A52-Q1Rauscharmer, hochgen. Spannungsregl., Automobil, extr. niedr. Dropout (LDO), 2 A, 1,1 V (niedr. VIN)

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042GV-Q1Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenrate von 5 Mbit/s für

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87702-Q1Zweifacher Abwärtswandler und 5-V-Aufwärtswandler mit Diagnosefunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR1642Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53625-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (2,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive mmWave Radar Gesture Control Reference Design 08.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos