TIDA-020013

TIDA-020013

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt, wie verschiedene Formen von elektronisch dimmbarem Glas, einschließlich SPD-SmartGlass™ und APD Glass, von einer Autobatterie angetrieben werden können. Hier wird gezeigt, wie mit dem Aufwärtswandler LM5155-Q1 mit einer Ladungspumpe, zwei Halbbrückentreibern UCC27712-Q1 und einem TMS320F2807-Mikrocontroller zur PWM-Erstellung und Systemüberwachung ein DC/AC-Inverter realisiert werden kann.

Merkmale
  • 120 Vrms AC-Ausgang
  • 100 mA Antriebsleistung
  • Steuerbare Ausgangsamplitude für mittlere Stufen der Glasdimmung
  • Dieses Schaltkreis-Design wurde getestet und enthält Gerber-Dateien, Schaltpläne und Stückliste
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEH1A.PDF (2300 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXO9A.PDF (236 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXO8A.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXP1A.ZIP (1385 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF09A.ZIP (619 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXP0A.PDF (1207 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXO7A.PDF (335 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5155-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler, AEC-Q100-qu

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61041-Q1 — 1,8 V bis 6 V-Eingangsbereich, 250-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271-Q1 — Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF
Halbbrückentreiber

UCC27712-Q1 — Automotive, 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28027 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Automotive SPD-SmartGlass™ Driver Reference Design (Rev. A) 01.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos