TIDA-020027

TIDA-020027

Designdateien

Überblick

Der moderne, hochwertige Seitenspiegel bietet zahlreiche komfortable Funktionen, die dem Fahrer ein verbessertes, sicheres Fahrerlebnis ermöglichen im Vergleich zu der reinen X-Y-Richtungssteuerung des Spiegels. Dazu gehören unter anderem automatisch dimmbare Spiegel zur Blendungsreduzierung, das Ein-/Ausklappen der Spiegelbaugruppe zur Vermeidung von Beschädigungen auf engen Parkplätzen, LED-Anzeigen zur Erkennung von Objekten im toten Winkel, Umfeldbeleuchtung und Blinkern sowie Heizelemente zum Entnebeln und Enteisen des Spiegels bei Kälte. Das Hinzufügen jedes dieser Merkmale erfordert noch mehr Elektronik. Daher besteht bei Entwicklern von Automobilelektronik der Wunsch nach integrierten Multifunktions-Lösungen, die auch mit sich ändernden Lastanforderungen skalierbar sind. Dieses Referenzdesign bietet einen Ausgangspunkt für diese Art von Überlegungen zum Elektronikdesign in einer Lösung mit kleinem Formfaktor.

Merkmale
  • 300-mA-Motortreiber für X-Y-Spiegelneigungssteuerung
  • 8-A-Motortreiber zum Ein-/Ausklappen der Spiegelbaugruppe
  • 16-mOhm-Leistungsschalter für Spiegelheizung
  • Elektrochromer Spiegeltreiber
  • Drei 300-mA-LED-Treiber
  • LIN-Schnittstelle für Kommunikation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUES6.PDF (4371 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM681.PDF (199 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM680.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM683.ZIP (953 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFX0.ZIP (1501 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM682.PDF (844 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM679.PDF (346 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8873-Q1 — 10-A-H-Brücken-Motortreiber, 40 V, Automobilindustrie, mit integrierter Stromsensorrückkopplung

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8906-Q1 — 6-Kanal-Halbbrücken-Motortreiber mit erweiterter Diagnoseschnittstelle, 40 V, 6 A (Automobil)

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM2904B-Q1 — Dem Standard der Automobilindustrie entsprechender Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, mit

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1HB16-Q1 — 1-Kanal-Smart-Highside-Schalter, 40 V, 16 mΩ, einstellbare Strombegrenzung, für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
System-Basis-Chips (SBC)

TLIN1028-Q1 — LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilindustrie mit integriertem Spannungsre
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
* Designleitfaden Automotive Full-Featured Side Mirror Module Reference Design PDF | HTML 28.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos