TIDA-020073

TIDA-020073

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist über den Serial Ethernet Expansion Connector mit Jacinto™ 7-Prozessor-EVM-Platinen verbunden. Ethernet-Konnektivität für Automobilanwendungen wird durch die Ethernet-Phys für Automobilanwendungen von TI hinzugefügt. Das Design wird mit dem Single-Pair-Ethernet (SPE)-PHY DP83TC813S-Q1 100 MBit/s von TI implementiert. Ein Kopplungsnetzwerk wird verwendet, um 12 V mit der Datenleitung zu koppeln.

Merkmale
  • 100Base-T1 Ethernet für die Automobilindustrie, verbunden über SGMII mit Jacinto™ 7-Prozessoren
  • Für die Automobilindustrie zugelassenes Filternetzwerk zur 12 V-Leistungskopplung
  • Option zur Bestückung des BAW-Oszillators von TI CDC6CEx–Q1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF93.PDF (710 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDA4.PDF (307 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDA3.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDA6.ZIP (3317 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGR5.ZIP (2900 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDA5.PDF (1590 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDA2.PDF (470 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS629210-Q1 — Hocheffizienter synchroner 1-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 1

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5-V, ±25-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC813S-Q1 — Energieeffizienter Ethernet-100BASE bis T1-PHY (SGMII) für die Automobilindustrie mit geringem Platz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

J721EXSOMG01EVM — TDA4VM und DRA829V System-on-Module

Dieses Referenzdesign ist über den Serial Ethernet Expansion Connector mit Jacinto™ 7-Prozessor-EVM-Platinen verbunden. Ethernet-Konnektivität für Automobilanwendungen wird durch die Ethernet-Phys für Automobilanwendungen von TI hinzugefügt. Das Design wird mit dem Single-Pair-Ethernet (SPE)-PHY (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020071 — TDA4 vierfaches Referenzdesign für PHY RGMII für die Automobilindustrie TIDA-020073 — 100BASE–T1 Ethernet-Erweiterungsreferenzdesign für Jacinto™ 7-Prozessoren für die Automobilindust
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

J721EXSOMG01EVM — TDA4VM und DRA829V System-on-Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020071 — TDA4 vierfaches Referenzdesign für PHY RGMII für die Automobilindustrie TIDA-020073 — 100BASE–T1 Ethernet-Erweiterungsreferenzdesign für Jacinto™ 7-Prozessoren für die Automobilindust
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
* Designleitfaden 100Base-T1 Automotive Ethernet Expansion Reference Design for Jacinto™ 7 Processors PDF | HTML 18.09.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E — Software Development Kit für Jacinto™-Prozessoren DRA829 und TDA4VM PROCESSOR-SDK-J784S4 — Software Development Kit für Jacinto™-Prozessoren TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 und TDA4VH-Q1

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos