TIDA-020088

TIDA-020088

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert 1-kVA-Audio der Klasse H und ein Tracking-Stromversorgungs-Audio-Subsystem. Der TAS6684-Q1-Audioverstärker verfolgt die Hüllkurve des digitalen Audioeingangs und passt die LM5125A-Q1-Aufwärtsausgangsspannung an, um die Anforderungen an die Energieeffizienz zu erfüllen, ohne dass ein externer Mikrocontroller erforderlich ist. Dieses Design führt zu einem verbesserten Wirkungsgrad, einer höheren thermischen Leistung und einem geringeren Gesamtplatzbedarf. Darüber hinaus ermöglicht dieses Referenzdesign eine Implementierung der Klasse-H per Plug-and-Play mit minimalen Softwareänderungen an der restlichen Audioarchitektur für die Automobilindustrie.

Merkmale
  • Der TAS6684-Q1 ist ein 45-V-Audioverstärker der Klasse D für die Automobilindustrie mit integrierter Strommessung und integrierter Steuerung der Klasse H
  • Maximale Ausgangsleistung und High-Fidelity-Audio
  • Der LM5125A-Q1 ist ein zweiphasiger synchroner Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und einem ATRK/DTRK-Pin für ein vereinfachtes Tracking-Stromversorgungsdesign
  • Die eigenständige Klasse-H-Steuerung ermöglicht eine vereinfachte Implementierung in externen Verstärkeranwendungen und minimiert den Bedarf an zusätzlichen digitalen Leistungsreglern oder Software
  • Enthält eine Eingangsschutzschaltung zum Schutz vor externen Transienten, Umkehrbatteriezuständen und Systemüberstromereignissen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFE4.PDF (3707 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME70.PDF (781 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME72.PDF (178 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME71.ZIP (5546 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY0.ZIP (808 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME69.PDF (5562 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME68.PDF (1069 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS6684-Q1 — Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 V, 13 A, mit Digital-Eingang für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSPM0G3507-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5125A-Q1 — Zweiphasiger Aufwärtsregler für 2,2 MHz mit großem VIN-Bereich und VOUT-Tracking

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
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
* Designleitfaden 8-Channel, 1kVA, Class-H Audio Amplifier Reference Design PDF | HTML 04.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos