TIDA-03030

TIDA-03030

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-03030 bietet eine robuste Schutzlösung für den Leistungspfad in USB-Type-C™-Anwendungen. Das Design schützt den Strompfad vor Überspannungs-, Überstrom-, Hot-Plug- und Gegenstrom-Ereignissen durch den Einsatz von TPS25923 (eFuse) und CSD17571Q2 (rückwärts sperrender FET). Die Systemlösung emuliert einen DFP (Downstream Facing Port) und ist in der Lage, die Verbindung eines UFP-Bausteins (Upstream Facing Port) zu erkennen. Das Referenzdesign TIDA-03030 unterstützt auch Analogaudio für USB-Type-C-Audiozubehör. Der flexible VBUS-Schutz mit Audiozubehörfunktionalität ist in einer vierlagigen, einseitigen, 20 mm x 20 mm großen Lösung erreichbar.

Merkmale
  • Gegenstromsperre und Überspannungsschutz bis zu 30 V
  • Schutz vor Überstromereignissen und Kurzschlüssen
  • Ermittelt UFP-Verbindung, Audiozubehör, Anschluss und Kabelausrichtung
  • Schaltet automatisch zwischen Analogaudio- und USB-Datenleitungen um
  • Routet MIC- und GND-Signale automatisch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCB8.PDF (3677 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROO2.PDF (161 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROO1.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROO4.ZIP (1078 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCW2.ZIP (2297 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROO3.PDF (1133 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROO0.PDF (742 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A226AE — Audiobuchsenschalter mit reduziertem GND-Schalter-Ron & FM-Fähigkeit

Datenblatt: PDF
ESD-Schutzdioden

TPD6E05U06 — ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- & Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, 6 Kan., 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV733P — Low-Dropout-Spannungsregler, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung, ohne Kondensator

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS5USBA224 — High-Speed- (480 Mb/s) und Audio-USB-2.0-Schalter mit Signalkapazität für negative Signale

Datenblatt: PDF
USB-C-Controller

TUSB320LAI — Kanallogik und Port-Steuerung mit Type-C-Konfiguration

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25923 — 4,5-V bis 5,5-V, 28 mΩ, 1–5 A eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET
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
* Designleitfaden USB Type-C Power Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design 09.11.2016
Technischer Artikel USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? PDF | HTML 14.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos