TIDA-03050

TIDA-03050

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt, wie sich Ströme im Bereich von Milliampere bis Kiloampere mithilfe eines Shunt-Widerstands in Busbar-Ausführung erfassen lassen. Die steigende Nachfrage nach Hochleistungsbatterien in Elektrofahrzeugen (EVS) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEVs) führt dazu, dass größere Stromspannungen und hochgenaue Stromsensoren benötigt werden. Eine gute Genauigkeit über drei Jahrzehnte (mA bis A, 1 A bis 100 A und 100 A bis 1000 A) zu erreichen, ist aufgrund des starken Rauschens im System sehr schwierig. Dieses Design löst dieses Problem durch die Verwendung eines hochauflösenden Analog-zu-Digital-Wandlers (ADC) und hochgenauer Strom-Shunt-Monitore von TI.

Merkmale
  • Vollausschlagsgenauigkeit in Höhe von:
    • 0,02 % des Gesamtbereichs (FSR) bei < 20 A und < 0,05 % FSR bei 20 A bis 1500 A bei 25 °C
    • 0,1 % FSR für < 20 A und 0,25 % FSR für 20 A bis 1500 A bei 50 °C
  • Geeignet für Strommessung im Bereich von 50 mA bis 1500 A; konfigurierbar für verschiedene Strombereiche
  • High-Side- und Low-Side-Stromerfassung
  • Unterstützt bidirektionalen Strom
  • Bidirektionale Strommessung:  -1500 A bis +1500 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD33A.PDF (1202 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSW4.PDF (104 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSW3.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSW6.ZIP (477 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDV8.ZIP (420 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSW5.PDF (512 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSW2.PDF (302 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA240-Q1 — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, AEC-Q100, mit verbesserter PWM-Unte

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LMT01-Q1 — Temperatursensor, Automotive Grade, 0,5 °C Genauigkeit, 2-Pin, mit einer Pulse-Train-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 30 V, ultra-niedriger Ruhestrom, mi

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1259-Q1 — 24-Bit-, 14,4-kSPS-, 1-Kanal-Delta-Sigma-ADC mit Low-Drift-Vref für Systeme mit hohem Dynamikbereich

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320-Q1 — Qualifizierter Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO für d

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Dieses Referenzdesign zeigt, wie sich Ströme im Bereich von Milliampere bis Kiloampere mithilfe eines Shunt-Widerstands in Busbar-Ausführung erfassen lassen. Die steigende Nachfrage nach Hochleistungsbatterien in Elektrofahrzeugen (EVS) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEVs) führt dazu, dass größere (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 — Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 — Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 — Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 — Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 — Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2592EMK-RD — Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDA-00794 — Referenzdesign zum Temperaturschutz von IGBT-Modulen für Inverter von HEV/EV-Antrieben TIDA-01451 — Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung TIDA-020026 — Schrittmotortreiber-Referenzdesign für adaptive Frontleuchten und dynamische Scheinwerfer-Nivellieru TIDA-03029 — Optimierung der Effizienz durch Handshaking einstellbarer Adapter und Batterielader – Referenzdesign TIDA-03050 — Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung TIDM-02004 — Referenzdesign für auf Gesten basierende kapazitive Touch-Lautsprecherschnittstelle TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung
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
* Designleitfaden Automotive, mA-to-kA Range, Current Shunt Sensor Reference Design (Rev. A) 18.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos