TIDA-050011

TIDA-050011

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht Mensch-Maschine-Schnittstellen-Szenarien mit einem LED-Ring, der mit zwei LP5024-LED-Treibern lebendige Lichtmuster erzeugt. Das Design hilft beim Lösen häufiger Herausforderungen für Endgeräte mit komplizierten Lichtmustern und konstanter Spannungsversorgung. Dieses Design kann über die dynamische Umgebungslichtsensorik auch die LP5024-Helligkeit mit analoger Dimmung anpassen, ohne das Kontrastverhältnis der Lichtmuster zu beeinträchtigen.

Merkmale
  • Lebendige Lichtmuster mit PWM-Dimmung (12 Bit, 29 kHz) über eine I2C-Schnittstelle
  • Extrem niedriger Standby-Strom von nur 10 μA mit automatischem Energiesparmodus
  • Programmierbare Bänke (R/G/B) zur einfachen softwareseitigen Ansteuerung jeder Farbe
  • Passt die Helligkeit über die Umgebungslichtsensorik dynamisch an
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEE6.PDF (387 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXE7.PDF (201 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXE5.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXF0.ZIP (782 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEY7.ZIP (1246 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXE8.PDF (904 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXE6.ZIP (180 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
RGB-LED-Treiber

LP5024 — 24-kanaliger I2C-Treiber für RGB-LEDs mit Konstantstrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDCEY6 — TIDA-050011 Sample Code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050011 — Referenzdesign für verschiedene LED-Ringlichtmuster

TIDCEY6 — TIDA-050011 Sample Code

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 31.10.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050011 — Referenzdesign für verschiedene LED-Ringlichtmuster

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcey6 or www.ti.com/lit/xx/tidcey6/tidcey6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEY6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Various LED Ring Lighting Patterns Reference Design 01.11.2018
Whitepaper Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs 25.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos