TIDA-050013
Referenzdesign für ultrakompakte RGB-LED-Animationslösung für batteriebetriebene Anwendungen
TIDA-050013
Überblick
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 2 cm x 2 cm große RGB-LED-Animationslösung für batteriebetriebene Anwendungen mit den Bausteinen LP5523 und MSP430FR2111. Der Baustein LP5523 ist ein LED-Treiber mit programmierbarer Steuerung in einem DSBGA-Gehäuse. Der LP5523 ermöglicht lebendige Lichtmuster für Anwendungen, die in eine sehr kleine Leiterplatte passen müssen. Dieses Design demonstriert die volle Funktionalität bei Nutzung begrenzter MCU-Ressourcen.
Merkmale
- Minimale MCU-Belastung bei Ausführung des voreingestellten Lichtmusters
- Geringerer Systemstromverbrauch durch LP5523-Motorsteuerung
- Niedriger Ruhestrom im Standby-Modus
- Umfassende Diagnose und Schutz
- 2 cm² kleines Leiterplattendesign
Unterhaltungselektronik
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
MSP430FR2111 — 16-MHz-MCU mit 4KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Ultra-Small RGB LED Animation Solution for Bttry-Pwered Apps Reference Design | 06.11.2018 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.