TIDA-050016

Kurzschlussschutz über Type-C-Anschluss – Referenzdesign

TIDA-050016

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zur USB-Stromversorgung ist ein integrierter TPD6S300A-Chipsatz auf einer USB-Typ-C-Durchgangsplatine. Dieses Design simuliert die Anwendung, in der zwei Typ-C-Ports mit Kurzschlussschutz verbunden sind, und bietet eine einfache Möglichkeit, VBUS manuell mit den CC- und SBU-Pins kurzzuschließen. Um diese Funktionalität zu demonstrieren, werden die Anschlussseiten beider Geräte in Verbindung mit Drucktasterschaltern verwendet.

Merkmale
  • Tasten zum Kurzschluss von CC- und SBU-Pins an VBUS
  • Prüfpunkte für die Pins CC, SBU, VBUS und VIN_3V3
  • Überspannungsschutz an CC- und SBU-Pins
  • ESD-Schutz nach IEC 61000-4-2 an CC-, SBU-, DP-, DM-Pins
  • Stromversorgung mit großem Eingangsspannungsbereich für nicht konforme Typ-C-Produkte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEM6.PDF (5863 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYN5.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYN6.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYN9.ZIP (2724 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF81.ZIP (355 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYN7.PDF (856 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYN8.PDF (261 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD6S300AUSB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Short Protection Over Type-C Port Reference Design 05.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos