TIDA-050017
TEC-Treiber-Referenzdesign für 3,3 V-Eingänge
TIDA-050017
Überblick
Bei vielen elektronischen Komponenten ist für optimale Leistung und längere Lebensdauer eine Temperaturregelung erforderlich. Eine präzise Temperaturregelung bis hinab zu 0,1 °C ist für bestimmte Anwendungen wie Laserdioden in optischen Modulen, bei denen selbst eine Temperaturänderung von 1 °C Grad Celsius eine Drift von 0,1 nm in der Wellenlänge des Lasers verursachen kann, von entscheidender Bedeutung.
Für die Temperaturregelung in diesen Anwendungen können thermoelektrische Kühlbausteine (TEC) mit dem Peltier-Effekt verwendet werden. Die Richtung des durch den TEC fließenden Stroms bestimmt, ob er erwärmt oder gekühlt wird. Dieser Designleitfaden zeigt, wie ein TEC-Treiber mit dem Abwärts-/Aufwärtswandler von TI (TPS63802) mit niedrigem Ruhestrom (11 µA) in Kombination mit einem Mikrocontroller (MSP430FR2433) implementiert werden kann, um die Temperatur empfindlicher Bausteine präzise zu regeln.
Merkmale
- Niedrige Lösungskosten
- Leistungsstufe (TPS63802) mit geringer Lösungsgröße
(< 30 mm²) - Leistungsstufe (TPS63802) mit niedrigem Ruhestrom
(11 μA) - Digitale PI-Steuerung
- Präzise Temperaturregelung von < 0,1 °C
Industrieanwendungen
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) | 06.08.2021 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.