TIDA-050020

TIDA-050020

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert mit dem Mehrphasen-Controller TPS53681 und den intelligenten Leistungsstufen CSD95490Q5MC ein Hochleistungsdesign, das sich zur Stromversorgung der VCCINT-Schiene eines Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA mit 0,85 V und 200 A eignet. Der sekundäre Ausgang des Controllers kann dann zur Speisung einer Zusatzschiene des FPGA verwendet werden. Die Verwendung intelligenter Leistungsstufen und eines integrierten PMBus™ermöglicht die einfache Einstellung von Ausgangsspannung und Telemetrie der wesentlichen Designparameter.

Dieses Referenzdesign ermöglicht die Konfiguration, VID-Anpassung und Kompensationseinstellung der Stromversorgung und gleichzeitig die Überwachung von Eingangs- und Ausgangsspannung, Strom, Leistung und Temperatur. Der Fusion Digital Power™ Designer von TI wird zur Programmierung, Überwachung, Validierung und Charakterisierung des Systems verwendet.

Merkmale
  • 6+0-Design für die FPGA-Hauptschiene
  • D-CAP+-Modulator für überlegene Stromaufteilungsfunktionen und überlegenes Einschwingverhalten
  • PMBus-Kompatibilität für Ausgangsspannungseinstellung und Telemetrie für VIN, VOUT, IOUT und Temperatur
  • Temperaturüberwachung mit zwei Schienen zur unabhängigen Verfolgung der thermischen Leistung
  • Vollständige Kompensationsabstimmung über PMBus
  • Spitzenwirkungsgrad von 92 % für die VCCINT-Schiene bei einer nominalen Ausgangsspannung von 0,85 V.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050020.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 200
Ausgangsleistung (W) 180
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEJ0.PDF (8917 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZ23.PDF (294 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ22.PDF (232 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCFB0.ZIP (2586 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ24.PDF (8435 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ21.PDF (474 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3404 — Kleiner Hochspannungs-Komparator mit Vierfach-Nanopower und Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS53681 — Zweikanaliger 6+2/5+3 D-CAP+TM-Mehrphasen-Abwärtscontroller mit PMBus und NVM

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62173 — Abwärtswandler, 3–17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17303Q5 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Datenblatt: PDF
SI-Leistungsstufen

CSD95490Q5MC — Synchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 75 A, mit DualCool-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS53681EVM-002 — Evaluierungsmodul für Zweikanal (6+2 oder 5+3 Phasen), D-CAP+ Abwärtswandler, DC/DC-Analog mit PMBus-Schnittstelle

Dieses Referenzdesign implementiert mit dem Mehrphasen-Controller TPS53681 und den intelligenten Leistungsstufen CSD95490Q5MC ein Hochleistungsdesign, das sich zur Stromversorgung der VCCINT-Schiene eines Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA mit 0,85 V und 200 A eignet. Der sekundäre Ausgang des Controllers (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050020 — Referenzdesign für PMBus™-Spannungsregler für Xilinx® Virtex UltraScale+™ FPGAs
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS53681EVM-002 — Evaluierungsmodul für Zweikanal (6+2 oder 5+3 Phasen), D-CAP+ Abwärtswandler, DC/DC-Analog mit PMBus-Schnittstelle

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050020 — Referenzdesign für PMBus™-Spannungsregler für Xilinx® Virtex UltraScale+™ FPGAs
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
* Designleitfaden PMBus voltage regulator reference design for Xilinx Ultrascale+ FPGAs 20.02.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos