TIDA-050024

TIDA-050024

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet einen Stromversorgungsschaltkreis zur Umschlag-Nachverfolgung für Audio-Leistungsverstärker (PA) mittlerer Leistung mit TPS43061-Boost-Controller. Durch Hinzufügen eines Audio-Hüllkurvensignals zum FB-Pin kann sich die Ausgangsspannung des Aufwärtswandlers entsprechend der Hüllkurve des Audiosignals ändern. Der Aufwärtswandler liefert eine sich dynamisch ändernde Versorgungsspannung für den PA. So kann der PA im Ausgangsleistungsbereich immer mit hohem Wirkungsgrad arbeiten.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 2,5 - 8,4 V
  • 36 W zu 2-Ω-Last für einzellige Lithiumbatterie
  • 64 W an 2-Ω-Last für zweizellige Lithiumbatterie
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Lange Batterielebensdauer
  • Schnelles Ansprechen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050024.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 8.4
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 72
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEO5.PDF (2802 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYV5.ZIP (134 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYV4.ZIP (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYV7.ZIP (1408 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRYV3.ZIP (426 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS43061 — Synchroner Aufwärts-Controller mit geringem Ruhestrom, breitem Eingangsspannungsbereich und 5,5-V-Ga

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61322 — Aufwärtswandler, 6 uA Ruhestrom, 1,8 A Schaltstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9064 — Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87355Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON 5 mm x 6 mm-Leistungsblock, 45 A

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3126D2 — Class-D-Audioverstärker mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26 V, Analogeingang und niedrigem Leerl

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3128D2 — Class-D-Audioverstärker mit 30 W Stereo, 60 W Mono, 4,5 bis 26 V, Analogeingang und niedrigem Leerla
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
* Designleitfaden Envelope-tracking power supply reference design for mid-power audio pwr amp apps 29.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos