TIDA-050033

TIDA-050033

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-050033 demonstriert das Design einer Backup-Stromversorgung für SPS-Module in Smart-Meter-Anwendungen. Durch die Verwendung des kostengünstigen Aufwärtswandlers TLV61048 wird die Mindestbetriebsspannung erhöht, um die Nutzungsrate des Superkondensators zu maximieren. Es kann ein kleinerer Superkondensator (geringere Kapazität) ausgewählt werden, wodurch die Gesamtstückliste (BOM) reduziert wird.

Merkmale
  • Gleiche Lastabgabe kann mit kleinerem Superkondensator erreicht werden
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Minimale Betriebsspannung des Superkondensators: 1,3 V
  • Lineares Ladegerät mit ca. 60 mA
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050033.1
Vin (Min) (V) 1.3
Vin (Max) (V) 2.5
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 2.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEU8.PDF (458 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM317.PDF (83 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM316.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM319.ZIP (1425 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFO9.ZIP (909 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM318.PDF (335 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM315.PDF (108 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV61048 — Asynchroner Aufwärtswandler, 14 V-Ausgangsspannung, im SOT-23-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560430 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25310Q2 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Designleitfaden Smart Meter PLC Module Backup Power Supply Reference Design 29.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos