TIDA-050038

TIDA-050038

Designdateien

Überblick

TIDA-050038 ist eine System-on-Module(SoM)-Entwicklungsplatine, die die beiden TI-PMICs TPS6521825 und LP873347 in den Anwendungsprozessor NXP™ i.MX 8M Mini integriert. Das Hardwaredesign enthält außerdem LPDDR4 SDRAM (2 GB Bit, x32 Bit), QSPI NORFlash (32 MB), 16 GB eMMC 5,1, 32 kHz-RTC-Oszillator, WLAN- und Bluetooth-Modul und 9-Kanal-Stromüberwachung.

Das SoM-Board ist mit dem 8MMiniLPD4-EVK-Basisboard kompatibel und ermöglicht so eine vollständige Systemevaluierung. Dieses Design eignet sich für jedes Projekt mit dem Nano-Prozessor i.MX 8M Mini oder i.MX 8M und erfordert die Evaluierung alternativer Stromversorgungslösungen.

Merkmale
  • System-on-Module (SoM)-Platine zur schnellen Entwicklung von NXP i.MX 8M Mini-Systemen
  • Energiesparmodi und DVFS unterstützt
  • 9-Kanal-Stromüberwachung für DC-DCs und LDOs
  • Drahtlose Verbindung per Wi-Fi® + Bluetooth®
  • Display-Anschluss (DSI), Kameraanschluss (CSI), zusätzliche Peripheriegeräte auf kompatibler Grundplatine
  • Auswählbare Boot-Optionen (SD, eMMC, QSPI)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050038.01 TIDA-050038.02 TIDA-050038.03 TIDA-050038.04 TIDA-050038.05 TIDA-050038.06 TIDA-050038.07 TIDA-050038.08 TIDA-050038.09 TIDA-050038.10 TIDA-050038.11
Vin (Min) (V) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.2 2.2
Vin (Max) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) .85 .85 1.2 .9 .85 1.1 3.3 1.8 1.8 .8 1.8
Iout (Max) (A) 3 3 .3 .3 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 .03
Ausgangsleistung (W) 2.55 2.55 .36 .27 1.53 1.98 5.94 2.88 .72 .024 .054
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEV8A.PDF (2736 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM372.ZIP (263 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM371A.PDF (639 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM374A.ZIP (8915 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ1.ZIP (1120 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM373.ZIP (304 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM370B.PDF (4997 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Leistungsmonitore

INA3221 — Dreikanaliger Monitor für Strom/Spannung, 26 V, 13 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarmen

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP8733 — Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6521825 — Power-Management-IC (PMIC) für NXP i.MX 8M mini

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFR8 — TIDA-050038 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050038 — Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 8M-Mini-Prozessor
Evaluierungsplatine
VVDN-3P-SOM — Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel

TIDCFR8 — TIDA-050038 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050038 — Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 8M-Mini-Prozessor
Evaluierungsplatine
VVDN-3P-SOM — Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr8 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr8/tidcfr8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFR8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8M Mini Processor (Rev. A) 04.02.2020
Benutzerhandbuch LP873347 Technical Reference Manual PDF | HTML 10.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos