TIDA-050041

TIDA-050041

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign für TPS92611-Q1 handelt es sich um ein EMV-konformes Design für Fahrzeugrückleuchten. Hierbei handelt es sich um eine direkte Verbindung zur Batterieanwendung mit einem mehrkanaligen Baustein. Die Fehler-Pins werden miteinander verbunden, um Ausfallsicherheit (One-Fail-All-Fail-Funktion) zu bieten. Dieses Referenzdesign beinhaltet einige Empfehlungen zum Bestehen des Tests für Stromeinspeisung (Bulk Current Injection, BCI) auf der Basis der 200-mA-Substitutionsmethode nach ISO11452-4 und der HKMC-ES96200-Norm.

Merkmale
  • Bestehen des Tests für Stromeinspeisung (Bulk Current Injection, BCI): – 200-mA-Norm ISO11452-4 – HKMC-ES96200-Norm
  • Unterstützung der Ausfallsicherheit (One-Fail-All-Fail-Funktion)
  • Für Off-Board-Fahreranwendungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050041.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) .9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEW5.PDF (223 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDT175.PDF (835 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDT176.PDF (1406 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM556.PDF (230 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM555.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM558.ZIP (770 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFT9.ZIP (123 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM557.PDF (298 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM554.PDF (190 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92611-Q1 — Einkanaliger LED-Treiber für den Automobilbereich mit 300mA Ausgängen, offener und kurzer Erkennung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Bulk Current Injection (BCI) Compliant Automotive Rear Light Reference Design PDF | HTML 19.04.2020
* Prüfbericht TIDA-050041 Test Report (Closed Loop) 15.04.2020
* Prüfbericht TIDA-050041 Test Report (Substitution) 15.04.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00264 — EMC-Referenzdesign für Rückleuchten für die Automobilindustrie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos