TIDA-050045

TIDA-050045

Designdateien

Überblick

Dieses TI-Referenzdesign zeigt einen aktiven 51-W-Klemmen-Durchflusswandler Typ 3 der Klasse 6 für gespeiste Bausteine (PD) über PoE. Der TPS23730-PD-Controller bietet Erkennung und Klassifizierung und enthält zugleich auch einen PWM-Controller. Dieses Design nimmt einen PoE-Eingang von 37 V bis 57 V auf und gibt eine 5-V-Schiene für Anwendungen wie IP-Netzwerkkameras und drahtlose Zugangspunkte aus. 

Merkmale
  • PoE-PD kompatibel mit IEEE802.3bt Typ 3
  • Integrierter PWM-Controller für Flyback- oder Aufwärtskonfiguration mit aktiver Klemme
  • Frequenzdithering zur EMI-Reduzierung
  • Sanftanlaufsteuerung mit erweitertem Überlastungsschutz beim Start und im Hiccup-Modus
  • Automatische Aufrechterhaltung der Stromversorgungssignatur (MPS)
  • Sanftstopp-Abschaltung
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEX8.PDF (7810 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM701.PDF (456 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM700.PDF (144 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM703.ZIP (5019 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFX4.ZIP (940 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM702.PDF (1681 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM699.PDF (444 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD18503Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23730 — PoE 2 PD, IEEE 802.3bt Typ 3, Klasse 1-6, mit hocheffizientem DC/DC-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Designleitfaden Type 3 IEEE802.3bt-ready Active Clamp Forward Converter PoE Powered Device Refe PDF | HTML 21.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos