TIDA-050050

TIDA-050050

Designdateien

Überblick

Dieses Kameramodul-Referenzdesign fokussiert sich auf den Bedarf an kleinen, kostengünstigen Kameras in Fahrerassistenzsystemen für Fahrzeuge (ADAS), indem es einen 1,3-Megapixel-Bildsensor mit integriertem Bildsignalprozessor (ISP) mit einem 12-Bit-, 100-MHz-Serializer von TI FPD-Link III kombiniert. Darüber hinaus bietet es eine Stromversorgung mit integriertem Power-Management (PMIC) für beide Bausteine in einem extrem kleinen Formfaktor.

Dieses Design beinhaltet eine serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle zur Verbindung eines Fernkameramoduls für den Automobilbereich mit einem Display- oder Bildverarbeitungssystem mit einem Koaxialkabel, das sowohl Daten als auch Stromversorgung überträgt. Die in diesem Referenzdesign verwendete FPD-Link III SerDes-Technologie ermöglicht die Übertragung von rohen oder verarbeiteten Videodaten, bidirektionalen Steuersignalen und Stromversorgung über Koaxialkabel (POC) mit einem einzigen Kabel.

Merkmale
  • Platzoptimiertes Design mit integrierter Stromversorgung, die auf eine einzige 18 mm × 18 mm Leiterplatte passt
  • Integrierte Stromversorgung mit TPS650320–Q1 V umfasst drei Abwärtswandler und LDO, um eine hocheffiziente und rauscharme Stromversorgungserzeugung zu ermöglichen
  • P2P-kompatible Stromversorgungen für Funktionssicherheitsanwendungen
  • Ermöglicht Kameraanwendungen mit bis zu 1 MP/60 fps unter Verwendung von DS90UB933-Q1
  • OX01F10-Bildsensor mit 1,3 MP von Omnivision mit HDR YUV422, RGB888, RAW
  • Einzelner Rosenberger Fakra-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUBF0.PDF (1664 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM991.PDF (272 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM990.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM993.ZIP (1177 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG36.ZIP (872 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM992.PDF (1501 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM989.PDF (353 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB933-Q1 — FPD-Link III-Serializer mit 12 Bit und 100 MHz für 1MP/60fps und 2MP/30fps Kameras

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650320-Q1 — 18-V-PMIC, 800 mA, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobili
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
* Designleitfaden Automotive 1.3-MP Low-Cost Camera Module Ref Des|YUV422, PMIC, FPD-Link III, POC PDF | HTML 10.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos