TIDA-050055

Referenzdesign für Abwärtswandlermodul mit hoher Leistungsdichte, 17 V, 3 A, mit integriertem Indukt

TIDA-050055

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-050055 enthält den TPSM82903-Abwärtswandler mit 3 V bis 17 V VIN und integriertem Induktor. Es wurde für Anwendungen mit sehr begrenztem Designraum entwickelt. Das Referenzdesign reduziert die Eingangsspannung auf 1,2 V VOUT und ist in der Lage, bis zu 3 A Last mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Ruhestrom zu liefern. Die Gesamtgröße der Lösung einschließlich aller externen Komponenten beträgt 20 mm². Dieses Design bietet eine hocheffiziente DC/DC-Wandlung mit dem branchenweit niedrigsten Betriebsruhestrom (IQ) bei unglaublich geringem Platzbedarf.

Merkmale
  • Geringe Gesamtlösungsgröße von 20 mm²
  • Leistungsdichte von 150 mA/mm²
  • Eingangsspannung von 3 V bis 17 V
  • Kontinuierlicher Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • Niedriger IQ: 4 µA typisch
  • Sperrschichtbetriebstemperatur: -40°C bis 125°C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUC99.PDF (994 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMAR3.PDF (909 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAR2.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAR5.ZIP (78193 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG93.ZIP (94 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAR4.ZIP (251 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAR1.PDF (238 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM82903Hocheffizientes, synchrones 3-A-Abwärtswandlermodul, 3 V bis 17 V, mit geringer Ruhestrom und integr

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High-Power Density 17-V, 3-A Buck Converter Module Reference Design PDF | HTML 18.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos