TIDA-050074

TIDA-050074

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine auf Galliumnitrid (GaN) basierende AC/DC-Stromversorgung im Bereich 140 W mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte. Er unterstützt einen großen Eingangsspannungsbereich (90 VAC bis 264 VAC) und Ausgangsspannungen (5 V bis 28 V). Es wurde für die Anwendung entwickelt, wie zum Beispiel das Adapterdesign für USB PD3,1 und das Ladegerät für Elektrowerkzeuge.

Merkmale
  • Großer Ausgangsleistungsbereich von 5 V bis 28 V für USB PD3.1-Anwendungen
  • Die PFC-Schaltung wurde von TI 120 mΩ Single GaN mit integriertem Treiber und PFC-Controller mit UCC28056 Übergangsmodi (TM) entwickelt
  • AHB wurde von TI-Halbbrücken-GaN als 170 mΩ248 mΩ/-GaN-Baustein mit integriertem Treiber, Pegelverschiebung und Bootstrap-Diode entwickelt
  • > 94 % Wirkungsgrad bei 115 VAC- Eingang und > 95,5 % Wirkungsgrad bei 230 VAC- Eingangsspannung
  • Design mit hoher Leistungsdichte: 27,33 W/in³ bei Leiterplattengröße: 50mm × 73mm × 23mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050074.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 140
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF59.PDF (2386 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCR5.PDF (337 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCR4.PDF (166 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCR7.ZIP (2356 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGN8.ZIP (2900 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCR6.PDF (2060 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCR3.PDF (446 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28056 — 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2610 — GaN-Halbbrücke für ACF, 650 V, 170/248 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3622 — GaN-FET, 700 V, 106 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
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
* Designleitfaden 140W, GaN-Based USB PD3.1 Adapter Reference Design PDF | HTML 11.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos