TIDA-050077

TIDA-050077

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt ein Eingangsstrompfad-Schutzsystem mit 12 V und 4 kW für Rechenzentrumsserver unter Verwendung von sechs parallel geschalteten eFuse-Bausteinen TPS25985-. TPS25985x ist ein kompakter, gehäuseintegrierter Hochstromschaltkreisschutz- und Power-Management-Baustein. Hauptziel dieses Referenzdesigns ist es, die thermische Leistung der eFuse TPS25985 zu demonstrieren, wenn zwei Bausteine im gleichen Bereich positioniert sind: einer auf der Oberseite und ein weiterer auf der Unterseite der Platine. In dieser Konfiguration befinden sich vier Bausteine auf der obersten Ebene, während die anderen beiden auf der unteren Ebene platziert werden und direkt mit dem zweiten und dritten Baustein auf der obersten Schicht ausgerichtet sind.

Merkmale
  • Kann 350 ARMS Strom bei einer erhöhten Umgebungstemperatur von 55 °C ohne externen Luftstrom führen
  • Programmierbare Leistungsschutzschalter-Schwelle von 220 A bis 330 A mit auf der Platine integrierten Jumpern
  • LED-Status für Anzeige guter bzw. fehlerhafter Stromversorgung
  • Optionen zum Aktivieren des Ein-/Ausschaltzyklus und der Ausgangsschnellentladung
  • Option zur Anwendung benutzerdefinierter Lasttransienten unter Verwendung von auf der Platine integrierten Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFET), Gate-Treiberschaltkreisen und Lastwiderständen
  • Option zur Durchführung von Ausgangskurzschlüssen im laufenden Betrieb mithilfe von auf der Platine integrierten MOSFETs, Gate-Treiberschaltungen und fünf parallel geschalteten 1-mΩ-Widerständen
  • Überwachung der Platinentemperatur an verschiedenen Stellen mit integrierten analogen Temperatursensoren
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050077.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 300
Ausgangsleistung (W) 3600
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF75.PDF (3186 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME28.PDF (762 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD26.ZIP (15 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME30.ZIP (6592 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX2.ZIP (1572 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME29.PDF (3234 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

PDF | HTML
TIDME27.PDF (1189 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25985 — Parallelisierbare, kompakte eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,59 mΩ, 80 A, mit exakter und schneller Stromübe

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 4kW, 12V Input Power Path Protection Reference Design Using Stackable eFuse PDF | HTML 03.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos