TIDA-050090

TIDA-050090

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen Eingangsleistungszweig-Schutzschaltkreis mit 54 V und 5 kW für KI-gestützte Rechenzentren unter Verwendung von einem bzw. fünf parallel geschalteten eFuse-Bausteinen der Reihe TPS1689 und TPS1685. Diese integrierten Hochstrom-Schaltkreisschutzbausteine bieten mehrere Schutzfunktionen mit einigen externen Komponenten und bieten einen robusten Schutz gegen Überlast, Kurzschlüsse und übermäßigen Einschaltstrom. Die integrierte PMBus®-Schnittstelle der eFuse TPS1689 ermöglicht Überwachung, Steuerung und Konfiguration in Echtzeit. Drei Bausteine befinden sich auf der oberen Schicht, drei auf der unteren Schicht.

Merkmale
  • Kann 100 ARMS Strom bei einer erhöhten Umgebungstemperatur von 55 °C ohne externen Luftstrom führen
  • Optionen zum Aktivieren des Ein-/Ausschaltzyklus und der Ausgangsschnellentladung (Quick Output Discharge, QOD)
  • Steuerungs-, Telemetrie- und Konfigurationsfunktionen mit PMBus durch eFuse TPS1689
  • EEPROM zum Speichern der Konfigurationsdatei und der Blackbox-Daten nach einem Fehler
  • Schutz vor Unterspannung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Übertemperatur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFD8.PDF (1673 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURBA3.PDF (306 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURBA4.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURBA6.ZIP (4173 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC942.ZIP (6116 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURBA5.PDF (1647 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRC05.PDF (449 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4001 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS1685 — Stapelbare integrierte Hot-Swap (eFuse), 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A, mit exakter und schneller Strom

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS1689 — Stapelbare eFuse mit digitaler PMBus®-Telemetrie, 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 54V 5kW Power Path Protection Reference Design for AI Data Centers Using TPS1689 and TPS1685 eFuses PDF | HTML 25.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos