TIDA-050096

TIDA-050096

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert zwei Ansätze zum Parallelschalten des Linearreglers TPS7B7702-Q1, um höhere Lastströme zu erreichen, die in gängigen Anwendungen, wie z. B. der Phantomstromversorgung, erforderlich sind. Der erste Ansatz verwendet externe Operationsverstärker (OpAmps) zur Parallelschaltung von vier TPS7B7702-Q1-Kanälen, die bis zu 1,2 A an die Last weiterleiten. Diese Technik ist skalierbar und es können mehrere Linearregler-Kanäle parallel geschaltet werden, um zusätzlichen Strom bereitzustellen. Der zweite Ansatz verwendet Vorschaltwiderstände zur Parallelschaltung von zwei TPS7B7702-Q1-Kanälen und liefert bis zu 500 mA Ausgangsstrom.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFE2.PDF (8255 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB64.PDF (272 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBW7.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBW9.ZIP (1812 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC902.ZIP (4914 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBW8.PDF (1250 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBW6.PDF (407 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

LMV321A-Q1 — Einkanaliger Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, 4 mV Offset-Spannung, Rail-to-Rail für die Automobi

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B7702-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), zwei Kanä

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA388-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener driftfreier Präzisions-Breitband-Operationsverstärker ohne Übe

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Scalable, High-Current, Parallel Automotive Reference Design PDF | HTML 16.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos