TIDA-060002

TIDA-060002

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Highspeed-Hochspannungs-Transimpedanzverstärker THS3491, um eine Ausgangsstromantriebsfähigkeit von mehr als 1 A in einer niederohmschen oder hochkapazitiven Last zu demonstrieren und gleichzeitig eine Großsignalbandbreite von 100 MHz bei 20 VPP aufrechtzuerhalten. Der Antrieb mit hohem Ausgangsstrom wird durch die Verwendung von zwei oder mehr THS3491-Verstärkern in Lastverteilungskonfiguration erreicht, um die Großsignalbandbreite und die Verzerrungsleistung zu optimieren. Der THS3491 ermöglicht hochkapazitive Lastanwendungen aufgrund der 900-MHz-Bandbreite und der linearen Ausgangsstromantriebskapazität von ±420 mA. Das Design verwendet das VQFN-16 (RGT)-Gehäuse für beste Großsignalbandbreite, geringe Verzerrung und optimale thermische Leistung.

Merkmale
  • Ausgangsstromantrieb von ≥ 1 A
  • Hochkapazitive Lastansteuerung von 100 bis 1000 pF
  • 20 Vpp Ausgangsspannungshub bei 100 MHz, RL = 20 Ω
  • 20 Vpp Ausgangsspannungshub bei 30 MHz, RS = 20 Ω und CL = 1 nF
  • Großsignalbandbreite > 100 MHz
  • Flexibilität bei der Ausgangsstromansteuerung (zwei, drei oder vier parallele Verstärker)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE75.PDF (1670 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXG4.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXG2.PDF (42 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXG5.ZIP (2746 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEZ0.ZIP (3800 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXG6.PDF (1976 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXG3.PDF (179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3491900-MHz-Verstärker mit hoher Leistung und Stromrückkopplung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 100-MHz, 1 A Output Current Driver Reference Design 02.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00023 Referenzdesign für die Implementierung des Lastverteilungskonzepts für Großsignal-Anwendungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos