TIDA-060013

TIDA-060013

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign konzentriert sich auf die Erweiterung des I2C-Bereichs von On-Board nach Off-Board über Übertragungskabel mit CAN-Transceivern und die anschließende Umwandlung des Signals zurück in I2C. Dieser Ansatz ermöglicht eine bessere Signalintegrität aufgrund der differenziellen Signalübertragung der CAN-Transceiver. Die differenziellen Signale ermöglichen eine bessere EMI-Unterdrückung, einen geringeren Stromverbrauch, eine geringere Sorge um verschiedene Massepotenziale zwischen den Platinen und die Möglichkeit einer Terminierung im Vergleich zur Verlängerung der I2C Leitungen nur mit I2C Puffern.

Merkmale
  • Bidirektionale Kommunikation
  • Der E/A-Spannungsbereich unterstützt 3,3 V bis 5 V
  • Unterstützung für 100 kHz bei I2C Frequenzen
  • Busfehlerschutz: +/-58 V (nicht-H-Varianten) und +/-70 V (H-Varianten)
  • Schutz vor thermischer Abschaltung
  • Unterstützt Gleichtaktverschiebungen bis zu +/-30 V ohne Funktionsverlust und ermöglicht so die Kommunikation zwischen Systemen mit verschiedenen Massereferenzen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEI0.PDF (2728 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYI7.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYI8.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYJ1.ZIP (523 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF70.ZIP (530 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYI9.PDF (117 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

TCAN1042HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

P82B96 — Bidirektionaler 2-Bit, 2- bis 15-V, 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Kabelverlängerer
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
* Designleitfaden I2C Range Extension: I2C with CAN 07.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos