TIDA-060019

TIDA-060019

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen bidirektionalen Low-Side-Strom-Shunt-Monitor unter Verwendung von Hochgeschwindigkeitsverstärkern. Der Baustein eignet sich für Anwendungen, die von einer schnelleren Fehlererkennung, Einzel-Shunt-Motorsteuerung, höheren Schaltfrequenzen, einer höheren Verstärkung und/oder einem reduzierten allgemeinen ADC-Abtastrauschen profitieren könnten. Dieses Design beinhaltet den OPA365-Q1, OPA2836-Q1 und OPA607 mit einer Verstärkung von 10 V/V zur Überwachung eines 1-mΩ-Shunts. Die Standardkonfiguration ist für Systeme mit ≤ 45 A ausgelegt und ermöglicht eine präzise Messung von Transienten von bis zu ± 50x Vcc bei einem Vcc-Bereich von 2,2 V bis 5,5 V. Die Standardkonfiguration erreicht eine Einschwingzeit von < 250 ns für die typische Erfassungszeit der meisten internen 3,3-V-/12-Bit-ADC in den meisten Mikrocontrollern von TI. In diesem Designleitfaden werden die notwendigen Überlegungen zur schnellen und genauen Strommessung sowie zur Systemsicherheit und -effizienz erläutert. 

Merkmale
  • < 250 ns 1/2-LSB-Einschwingzeit für 12-Bit-/3,3-V-ADC (0,4 mV)
  • Kann zur Validierung einfach an eine vorhandene Platine angeschlossen werden
  • Schneller Vergleich von Verstärker- und Filtertypen
  • Standardverstärkung: 10 mV/A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEH2C.PDF (1771 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM767.PDF (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM766A.PDF (226 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM769.ZIP (999 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFY7.ZIP (299 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM768.PDF (55 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM765.PDF (200 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2607 — Dekompensierter Zweikanal-Präzisions-CMOS-Operationsverstärker (50 MHz) mit geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2607-Q1 — CMOS-Operationsverstärker mit zwei Kanälen, 50 MHz, dekompensierter Rail-to-Rail-Ausgang für die Aut

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2836 — Zweifacher VFB-Operationsverstärker, sehr energieeffizient, Rail-to-Rail-Ausgang, negativer Rail-Ein

Datenblatt: PDF
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2836-Q1 — VFB-Operationsverstärker für Automobilanwendungen, Dual, sehr geringer Stromverbrauch, Rail-to-Rail-

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365-Q1 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 50 MHz, hohe CMRR

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA607 — Stromsparender, präziser, dekompensierter 50-MHz-CMOS-Operationsverstärker für kostensensible System

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA607-Q1 — Stabiler CMOS-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang für den Automobilbereich, 50 MHz, gering
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
* Designleitfaden High-Speed Low-Side Current Sense Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 23.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos