TIDA-060020

Referenzdesign für HART-fähiges PLC-Analogeingangsmodul

TIDA-060020

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein einkanaliges Analogeingangsmodul mit 4 mA bis 20 mA, das das Kommunikationsprotokoll HART (Highway Addressable Remote Transducer) unterstützt und eine bidirektionale digitale Kommunikation zwischen Feldtransmittern und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) ermöglicht. Der Schleifenstrom, der die primäre Variable darstellt, fließt durch einen Strommesswiderstand und erzeugt eine proportionale Spannung, die von einem präzisen Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler (ADC) (ADS1260) digitalisiert wird. In diesem Design wird ein DAC8740H-Modem verwendet, um die HART-Kommunikation über die Stromschleife zu implementieren. Der ADS1260 und der DAC8740H sind mit einem externen Mikrocontroller verbunden, der die ADS1260-Abtastung steuert und einen HART-Software-Stack zur Unterstützung des HART-Protokolls enthält. Dieses Design verfügt außerdem über eine digitale Isolierung, einen großen Stromversorgungsbereich und eine hochpräzise externe Spannungsreferenz für den ADC.

Merkmale
  • Analogeingang 4-20 mA mit HART-Modem
  • Hochgenaue Schleifenstrommessung mit < 0,05 % FSR TUE
  • Auf Konformität mit physischer HART-Schicht getestet
  • Stromversorgungseingang 6 V-28 V
  • 20 effektive Bits für die Schleifenstrommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEG0.PDF (1154 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXC1.PDF (134 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXB9.PDF (49 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXC2.ZIP (797 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEY0.ZIP (450 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXC3.PDF (596 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXC0.PDF (193 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7741Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7742Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 2/2

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS12605-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 40 kSPS, mit PGA VREF und IDACs für die Fertigungsautomatisieru

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8740HHART®, FOUNDATION Fieldbus™ und PROFIBUS PA-konformes Modem mit UART-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden HART Enabled PLC Analog Input Module Reference Design 24.10.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos