TIDA-060021

TIDA-060021

Designdateien

Überblick

Dieses Design verwendet einen OPA2810-Hochgeschwindigkeitsverstärker zur Bereitstellung von zwei Tiefpassfilterplatinen mit Mehrfachrückkopplung (MFB) und Grenzfrequenzen von 1 MHz. Die Platine vierter Ordnung bietet einen Filter vierter Ordnung mit hoher Verstärkung und steilem Abrollen. Die Hochimpedanzplatine (High-Z) ist ein Filter zweiter Ordnung, der für Systeme mit einer großen Ausgangsimpedanz in der vorherigen Stufe ausgelegt ist. Beide Platinen in diesem Referenzdesign stellen Ingenieuren einen Filter mit hohem Verstärkungsfaktor und großem Versorgungsspannungsbereich bereit, bei dem der Schwerpunkt auf der Minimierung von Rauschen und Verzerrungen liegt.

Merkmale
  • Kaskadierter Tiefpassfilter, um eine Verstärkung von bis zu 40 dB und eine Grenzfrequenz von 1 MHz zu erzielen
  • Mehrfachrückkopplungstopologie für Designs vierter und zweiter Ordnung
  • Kompaktes zweistufiges Design für Filter zweiter oder vierter Ordnung mit hoher Verstärkung
  • Minimales Überschwingen und Übersteuern aufgrund hoher Stabilität
  • Verzerrungsarmes und rauscharmes Design
  • Verwendet den JFET-Eingang OPA2810 für geringes Eingangsrauschen, hohes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR) und schnelle Anstiegsrate
  • Unterstützt einen großen Versorgungsspannungsbereich und Designs mit hoher Ausgangsspannung
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEH7B.PDF (1453 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZ57.ZIP (171 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ56.ZIP (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ59.ZIP (1455 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFB9.ZIP (1777 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ58.PDF (254 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ55.ZIP (208 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2810 — Einkanaliger Hochleistungs-Operationsverstärker, 27 V, 105 MHz, RRIO-FET-Eingang
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
* Designleitfaden Cascaded high-gain active LPF reference design for high-impedance applications (Rev. B) PDF | HTML 26.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos