TIDA-060029

TIDA-060029

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign, TIDA-060029, demonstriert eine analoge Signalkettenlösung für LCR-Zähleranwendungen mit Impedanzmessverfahren, die einen automatischen Abgleich nutzen.

Merkmale
  • Misst ein breites Spektrum von Komponenten (L, C, R) mit Impedanzwerten von 1 Ω bis 10 MΩ
  • Frequenzbetrieb bis 100 kHz
  • Getestet bei 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
  • Impedanzgenauigkeit von 0,1 %
  • Inhärent stabiler Betrieb der Signalkette
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEU6B.PDF (1996 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM637.PDF (412 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM636.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM639.ZIP (888 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFV8.ZIP (602 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM638.PDF (733 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM635.PDF (264 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

BUF634AHighspeed-Puffer, 210 MHz, 250 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2810Einkanaliger Hochleistungs-Operationsverstärker, 27 V, 105 MHz, RRIO-FET-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden LCR Meter Analog Front-End Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 21.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos