TIDA-060032

TIDA-060032

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet Hall-Effekt-Sensoren, um einen Auslöser zu implementieren, welcher eine basierend darauf, wie weit der Auslöser gedrückt wird, veränderliche Spannung ausgibt. Diese Arten von Auslösern eignen sich gut für den Einsatz in kabellosen Elektrowerkzeugen oder anderen Endgeräten, welche Auslöserverschiebungsinformationen verwenden.

Das Design verwendet einen kontaktlosen Ansatz, welcher Verschleiß und Abnützung im Vergleich zu herkömmlichen auf Mechanik basierenden Auslösern reduziert und dadurch die Produktlebensdauer verbessert. Energieeffiziente Hall-Effekt-Schalter werden zusammen mit einem Lastschalter verwendet, um das System in einem energieeffizienten Bereitschaftsmodus zu halten, wenn der Auslöser nicht gedrückt ist. Darüber hinaus ist eine optionale Magnetfeldschutzfunktion verfügbar, welche den Spannungsausgang deaktiviert, wenn ein starkes, externes Magnetfeld vorhanden ist.

Merkmale
  • Bis zu 10 mm in Spannung umgesetzte Auslöseverschiebung
  • Gemessener Spannungsfehler < 3 % ohne Kalibrierung und < 0,5 % mit Kalibrierung
  • (Optional) wird die Spannungsausgabe deaktiviert, wenn starke externe Magnetfelder erkannt werden
  • Kann mit AAA-Batterien oder externer 5-V- bis 30-V-Stromversorgung betrieben werden
  • Niedriger Systemstromverbrauch im Ruhemodus (3,5 µA bis 6,9 µA, abhängig vom gewähltem Schutzniveau gegen externe Magnetfelder)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUBY9.PDF (1796 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM981.PDF (245 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM980.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM983.ZIP (1031 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG33.ZIP (944 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM982.PDF (615 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM979.PDF (239 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV9061 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Lineare Hall-Effekt-Sensoren

DRV5056 — Ratiometrischer unipolarer linearer Hall-Effekt-Sensor mit Analogausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22917 — Lecklastschalter m. einstellb. Anstiegszeit & einstellb. Ausgangsentladung, 5,5 V, 2 A, 80 mΩ, 10 nA

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74AUP1G00 — Einfaches 1-Eingangs-, 0,8-V- bis 3,6-V-NAND-Gatter mit geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74HCS00 — 4-Kanal, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V, NAND-Gatter mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Trigger-Eingän

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

Dieses Referenzdesign verwendet Hall-Effekt-Sensoren, um einen Auslöser zu implementieren, welcher eine basierend darauf, wie weit der Auslöser gedrückt wird, veränderliche Spannung ausgibt. Diese Arten von Auslösern eignen sich gut für den Einsatz in kabellosen Elektrowerkzeugen oder anderen (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060032 — Referenzdesign für kontaktlosen Hall-Effekt-Auslöser mit variabler Geschwindigkeit und externem Feld
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060032 — Referenzdesign für kontaktlosen Hall-Effekt-Auslöser mit variabler Geschwindigkeit und externem Feld
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
* Designleitfaden Contactless, Hall-Effect Variable-Speed Trigger Ref. Des. W/ External Field Prot PDF | HTML 17.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos