TIDA-060042

TIDA-060042

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-060042 demonstriert eine vollständig weltraumtaugliche ratiometrische Temperaturmessschaltung mit ADS1282EVM-PDK. Dieser Schaltkreis misst die Temperatur an bis zu 10 verschiedenen Orten ohne Verwendung von Puffern. Für die meisten Raumfahrtanwendungen müssen Temperaturmessfunktionen in mehreren Subsystemen bereitgestellt werden. Aus diesem Grund können derartige Anwendungen von der Verwendung dieser Mehrstandort-Schaltung profitieren.

Merkmale
  • Temperaturmessungen an bis zu 10 verschiedenen Orten
  • Ratiometrische Temperaturerfassung
  • 99,93% Genauigkeit über Eingangsspannung, Last und Temperatur
  • Keine Puffer benötigt
  • Geringe Größe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF19.PDF (888 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMAV3.PDF (268 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAV2.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAV5.ZIP (2113 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGA1.ZIP (1614 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAV4.PDF (202 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAV1.PDF (386 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4501-SP — Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1282-SP — Strahlungstoleranter, hochauflösender Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), QML-V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LMP7704-SP — Strahlungsfester, präziser Verstärker, RRIO, gr Versorgungsbereich, ger. Eingangsvorspannung, QML-V
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
* Designleitfaden Series Resistance Temperature Detector (RTD) Sensing Reference Design PDF | HTML 26.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos