TIDA-060045
Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S
TIDA-060045
Überblick
Dieses Referenzdesign demonstriert die präzise lineare Positionserfassung eines N45-Magnet-Ziels mit kurzer Latenzzeit unter Verwendung eines oder mehrerer äquidistanzierter platzierter 3D-Hall-Effekt-Sensoren TMAG5170 mit Highspeed-SPI-Schnittstelle für 10 MHz wobei die magnetische Feldstärke der Z-Achse und der X-Achse sowie CRC-Daten in einem einzigen 32-Bit-Frame übertragen werden, um eine kurze Latenzzeit und verbesserte Datenintegrität zu gewährleisten. Die digitale Schnittstelle mit 3,3 V E/A ist kompatibel mit dem C2000™ MCU Launchpad und ermöglicht die Evaluierung unserer 3D Hall-Effekt-Sensortechnologie mit C2000™, Sitara oder anderen MCUs.
Merkmale
- Einzel-Chip-3D Hall-Effekt-Sensor mit integriertem ADC und SPI-Schnittstelle reduziert Stückliste und Platinengröße.
- Eine lineare Positionsgenauigkeit von typischerweise ±0,15 mm über einen Bereich von 100 mm mit Quad-3D-Hall-Effekt-Sensoren tragen dazu bei, präzisere lineare Positionserfassungssysteme zu erzielen.
- 3D Hall-Effekt-Sensoren mit konfigurierbarer Empfindlichkeit von ±25 mT bis ±100 mT und ±75 mT bis ±300 mT helfen bei der Einstellung des Messbereichs für eine bessere Genauigkeit.
- Abtastraten von bis zu 8 kHz, kurze Latenzzeit von 57,5 µs und 10 MHz SPI ermöglichen eine schnellere Positionssteuerung.
- Der dedizierte ALARMPIN ermöglicht den gleichzeitigen Beginn der Wandlung der X-, Y-, Z-Achse über mehrere Hall-Effekt-Sensoren von 3D.
- Die 3D Diagnosefunktionen von Hall-Effekt-Sensoren helfen Ihnen, Fehler auf System- und Bausteinebene zu erkennen und zu melden und das Design für funktionale Sicherheit zu vereinfachen.
Industrieanwendungen
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Accurate Low Latency Linear Position Sense Reference Design With Quad 3-D Hall-Effect Sensors | PDF | HTML | 09.05.2024 | |
| Zertifikat | TIDA-060045 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 09.04.2024 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
Codebeispiel oder Demo
Software-Entwicklungskit (SDK)
Designtools & Simulation
Simulationstool
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.