TIDA-060048

TIDA-060048

Designdateien

Überblick

Notrufsysteme (eCall) im Automobilbereich stellen hohe Anforderungen an den Wirkungsgrad und die Diagnostik von Audio-Subsystemen, beispielsweise Aufzeichnungsdiagnose, Lautsprecherdiagnose und niedrigen Stromverbrauch. Dieses Design demonstriert den Einsatz unseres zweikanaligen Audio-Codecs für die Automobilindustrie und eines Klasse-D-Audioverstärkers für eCall-Anwendungen. Das Referenzdesign beleuchtet auch kritische Designfaktoren und Vorteile unseres Designs, wie zum Beispiel geringen Stromverbrauch und Effizienz, laute und klare Audioausgabe und integrierte Diagnose- und Schutzfunktionen.

Merkmale
  • Erfüllt die Grenzwerte für abgestrahlte Emissionen gemäß CISPR 25 Klasse 5
  • 22 W durch eine Lastausgangsleistung mit 4 Ω
  • Integrierte Fehlerdiagnose- und Schutzfunktionen für die Eingangsaufzeichnung
  • Integrierte Lautsprecherlastdiagnose
  • Registereinstellungen für TAC5312-Q1 enthalten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFC9.PDF (877 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME53.PDF (489 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME52.PDF (342 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME55.ZIP (10272 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX7.ZIP (1438 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME54.PDF (2031 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME51.PDF (660 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-CODECs

TAC5312-Q1Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS5441-Q122-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR43620-Q1Ruhestromarmer synchroner 2-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, mit niedriger E

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E00710 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A52-Q1Rauscharmer, hochgen. Spannungsregl., Automobil, extr. niedr. Dropout (LDO), 2 A, 1,1 V (niedr. VIN)
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
* Designleitfaden Automotive Emergency Call Audio Subsystem Reference Design PDF | HTML 01.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos