TIDA-080001

TIDA-080001

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für 3D-Scannen ermöglicht eine schnellere Entwicklung von portablen 3D-Scannern und Anwendungen für maschinelles Sehen unter Verwendung von strukturierter Lichttriangulation, bei der die DLP®-Technologie verwendet wird, um hochflexible Muster auf ein Objekt zu projizieren. Dieses Design verwendet den DLP®-Pico™-0,2-Zoll-TRP-WVGA-DMD (DLP2010) mit dem Display- und Lichtcontroller DLPC3470. Die kompakte Baugröße des DLP2010 eignet sich gut für tragbare Geräte, bei denen es auf einen kleinen Formfaktor und geringen Stromverbrauch ankommt. Dieses Referenzdesign wird mit einem Beispieldesign für ein Lichtmodul geliefert, das Elektronik und Optik sowie Software zur Erzeugung verschiedener Lichtmustersätze enthält, die in 3D-Scan-Designs verwendet werden. Das gleiche Elektronikdesign kann auch mit dem DMD DLP2010NIR verwendet werden, das für NIR-Lichtquellen mit Wellenlängen von 700 nm bis 2500 nm geeignet ist. Mit der hohen Geschwindigkeit und den programmierbaren Mustern, die mit der DLP-Technologie möglich sind, können Entwickler eine Hochgeschwindigkeits-3D-Bildrekonstruktion mit einer Auflösung im Mikrometerbereich erreichen, die für eine Vielzahl von Anwendungen wie 3D-Kameras, Gesichtserkennungs-Biometrie, 3D-Dentalscanner, robotisches Sehen und Fertigungsautomatisierung nützlich ist.

Merkmale
  • Mit dem Display- und Licht-Controller DLPC3470 und vollständig integriertem PMIC/LED-Treiber DLPA2005
  • Elektronikdesign unterstützt sowohl DLP2010 als auch DLP2010NIR – sichtbare Wellenlänge und NIR-Wellenlänge 
  • DLP2010, DLP2010NIR – 854-×-480-Array von Aluminium-Mikrometerspiegeln in orthogonalem Layout mit flexibler und präziser Lichtsteuerung
  • Wird im DLP2010EVM-LC-Layout verwendet
  • Möglichkeit zur Anzeige von Schwarzweiß- und RGB-Mustern mit flexiblen Auslösern zur Kamerasteuerung 
  • Beinhaltet ein produktionsbereites optisches Modul mit programmierbarem LED-Treiber (0 bis 650 mA)
  • GUI der PC-Software zum Senden beliebiger Mustertypen an das Lichtmodul
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE91.PDF (4254 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX06.PDF (213 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX07.ZIP (312 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX05.ZIP (6214 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEV1A.ZIP (5377 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX04A.ZIP (585 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPA2005 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 und DLP2010NIR (0,2 WVGA) DMDs

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3470 — DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Small Form-factor Structured Light Pattern Generator Reference Design for Portab 07.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos