TIDA-080005

TIDA-080005

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für hochauflösenden und schnellen 3D-Druck ermöglicht eine schnellere Entwicklung professioneller 3D-Druckanwendungen mit der DLP® Pico™-Technologie. Dieses Design verwendet ein Stereolithographie (SLA)-Verfahren, bei dem ein Fotoharz aufeinanderfolgenden zweidimensionalen Mustern ausgesetzt wird, um ein dreidimensionales Objekt schichtweise zu erstellen. Dieses Design verwendet den DLP Pico 0,47 1080 p DMD (DLP4710) mit dem neuen Display- und Beleuchtungs-Controller DLPC3479. Der DLP4710-DMD bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Auflösung, Größe und Kosten. Er eignet sich für Desktop-3D-Drucker mit kleinem Formfaktor und ermöglicht eine Vielzahl von 3D-Druckanwendungen für Verbraucher-, Profi- und Industrieanwendungen. Das Design enthält Elektronik und Optik sowie Software zur Erzeugung von Mustersätzen für den 3D-Druckprozess. Außerdem enthält es den PMIC und LED-Treiber DLPA3005.

Merkmale
  • DLP4710, DLP .47 1080p DMD 
  • DLPC3479, digitale Steuerung für den DMD DLP4710 
  • DLPA3005, PMIC/LED-Treiber für den DMD DLP4710 und den Controller DLPC3479
  • Produktionsreife optische RGB-LED-Engine von Young Optics
  • DLP4710, DLPC3479 Konfiguration und Support-Firmware
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEP4.PDF (1886 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZ77.PDF (1601 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ76.PDF (188 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ78.ZIP (42818 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFC3.ZIP (3116 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ75A.ZIP (1079 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPA3005 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP4710 (0,47 1080p) DMD

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3479 — DLP® Controller für DLP4710LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)

Datenblatt: PDF | HTML
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs

DLP4710 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 Light Control evaluation module

Dieses Referenzdesign für hochauflösenden und schnellen 3D-Druck ermöglicht eine schnellere Entwicklung professioneller 3D-Druckanwendungen mit der DLP® Pico™-Technologie. Dieses Design verwendet ein Stereolithographie (SLA)-Verfahren, bei dem ein Fotoharz aufeinanderfolgenden zweidimensionalen (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-080005 — Referenzdesign für hochauflösendes DLP®-Subsystem für Hochgeschwindigkeits-Desktop-3D-Drucke
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 Light Control evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-080005 — Referenzdesign für hochauflösendes DLP®-Subsystem für Hochgeschwindigkeits-Desktop-3D-Drucke
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
* Designleitfaden Full high-resolution DLP® sub-system reference design for high-speed desktop 3D 07.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos