TIDC-CC2650-UTAG

TIDC-CC2650-UTAG

Designdateien

Überblick

The SimpleLink™ Bluetooth® Smart CC2650 uTag (or microtag) is an ultra-compact reference design for the SimpleLink CC26xx device family. The reference design is suitable for any Internet of Things (IoT) application requiring minimal footprint such as Bluetooth® Smart beacons, medical applications and environmental wireless sensing for home automation.

Merkmale

 

  • Ultra-compact PCB layout
  • Onboard accelerometer and temperature sensor
  • Small-size chip antenna
  • Designed for Bluetooth Smart development

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB25.PDF (1198 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ72.PDF (46 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ71.PDF (197 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ74.ZIP (369 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBJ1.ZIP (78 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ73.PDF (219 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ70.PDF (33 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP102 — Digitaler Temperatursensor 2C, I2C/SMBus-Schnittstelle im 2,56 mm² großen Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
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
* Designleitfaden CC2650 uTag (Micro-Tag)–Ultra-Compact Bluetooth Smart Design Guide 13.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos