TIDC-CC2650RC

TIDC-CC2650RC

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für die SimpleLink™ Multi-Standard CC2650 Fernbedienung ist eine All-in-One-Lösung für die Entwicklung von sprachbasierten Bluetooth® Low Energy-, ZigBee® RF4CE™- oder Multi-Standard Fernbedienungen. Das Referenzdesign demonstriert das empfohlene Layout für Entkopplung und HF zur Erzielung der bestmöglichen HF-Leistung. Das Design verwendet diskrete Komponenten für Balun und Filter sowie eine invertierte F-Leiterplattenantenne, die kostengünstig eine gute Leistung bietet.

Merkmale
  • Entworfen zur Einhaltung der Spezifikationen von ETSI (EN300328) und FCC (FCC Teil 15.247)
  • Multi-Standard-, Bluetooth Low Energy- und ZigBee RF4CE-Konnektivität
  • Erweiterte Funktionen wie sprachaktivierte Befehle und Suche
  • Extrem geringer Stromverbrauch mit niedrigem Aktiv- und Ruhestrom, kurzen Startzeiten und schnellem Schalten zwischen den Modi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBZ3.PDF (3696 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMI1.PDF (37 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMI0.PDF (274 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMI3.ZIP (11610 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCC7.ZIP (347 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMI2.PDF (472 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMH9.PDF (1453 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lastschalter

TPS22910ALastschalter mit Active-Low-Aktivierung, 5,5 V, 2 A, 60 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2640Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74LV164ASerielle Schieberegister, 8 Bit, Parallelausgang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden CC2650 Remote Control Design Guide 22.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos