TIDC-CC3200-EPD-DESIGN

TIDC-CC3200-EPD-DESIGN

Designdateien

Überblick

Dieses Design zeigt die Ein-Chip-Implementierung eines drahtlosen Elektronikpapierdisplays (EPD) mit WLAN®-Technologie. Technologien, die EPD-Displays verwenden, erfordern einen energieeffizienten Betrieb und eine Methode, mit der Benutzende die Displayinformationen aktualisieren können. Dieses Design ermöglicht die Benutzerkontrolle über Fernwartung, ein wichtiger Service im wachsenden Markt des industriellen Internets der Dinge (Internet of Things, IoT). Das Design verwendet die energieeffiziente drahtlose SimpleLink™-WLAN-CC3200-MCU von TI, sodass Benutzende, je nach Anwendungsfall, mit zwei AA-Batterien für mehrere bis viele Monate arbeiten können. Mit integriertem Mikrocontroller und WLAN-Netzwerkprozessor ist dieses CC3200-basierte Design eine Ein-Chip-Lösung für ein EPD-Display mit Fernbedienung, lokal oder über das Internet mit dem MQTT-Protokoll.

Merkmale
  • Energieeffizient, batteriebetrieben
  • Cloud-Konnektivität
  • Lokale Steuerung
  • Unterstützt 5 Displaygrößen
  • Unterstützt benutzerdefinierte Grafiken
  • Option für Übertragung von Inhalten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB20A.PDF (2373 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNW7.PDF (107 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNW6.PDF (194 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNW9.ZIP (327 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCP9.ZIP (248 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNW8.PDF (630 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNW5.PDF (277 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

WLAN-Produkte

CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCN6 — TIDC-CC3200 Wireless EPD Design Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3200-EPD-DESIGN — Wi-Fi-fähige Electronic-Paper-Displays (EPD) mit geringem Energieverbrauch

TIDCCN6 — TIDC-CC3200 Wireless EPD Design Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.09.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3200-EPD-DESIGN — Wi-Fi-fähige Electronic-Paper-Displays (EPD) mit geringem Energieverbrauch

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn6 or www.ti.com/lit/xx/tidccn6/tidccn6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCN6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Low-Power Wireless EPD Display Design Guide (Rev. A) 12.09.2016
Technischer Artikel Post an IoT device on your fridge! PDF | HTML 13.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos