TIDC-EVSE-WIFI

TIDC-EVSE-WIFI

Designdateien

Überblick

Das verifizierte Referenzdesign für TIDC-EVSE-Wi-Fi® beschreibt die Implementierung von Elektrofahrzeug-Service-Einrichtungen (EVSE) gemäß Level 1 und Level 2 nach J1772 mit zusätzlicher WLAN-Funktionalität. Der Netzwerkprozessor CC3100 ermöglicht die einfache Verbindung von hochintegrierten Bausteinen wie dem EVSE mit einem bestehenden drahtlosen Netzwerk oder direkt mit einem Baustein. Durch die Integration dieser Funktionalität in ein EVSE ist das Design in der Lage, den Ladezustand des angeschlossenen Elektrofahrzeugs aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.

Merkmale
  • Implementierung von J1772-konformer Serviceausstattung
  • WLAN-Unterstützung für die Fernüberwachung und -steuerung von EVSE
  • Hochstrom-Relaistreiber zur Unterstützung von Hochstrom-Vertragspartnern
  • Standardisiertes Pilot-Draht-Signalisierungsprotokoll
  • Integrierte Energiemessung mit Zählerzulassung für Stromversorger
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBV2.PDF (5542 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNE0.PDF (241 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNE2.ZIP (224 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCL0.ZIP (298 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNE1.PDF (1126 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRND9.PDF (74 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62063 — Abwärtswandler, 3 MHz, 1,6 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm, Vout = 3,3 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM7322 — Dual-Operationsverstärker, 32 V, 20 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA171 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

TPL7407L — 40-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F6736 — Einphasen-Metering-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 8 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100 — Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCK8 — TIDC-EVSE-WIFI Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-EVSE-WIFI — Referenzdesign für Wi-Fi-fähige Ladesäule für Elektrofahrzeuge gemäß Level 1 und 2

TIDCCK8 — TIDC-EVSE-WIFI Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.08.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-EVSE-WIFI — Referenzdesign für Wi-Fi-fähige Ladesäule für Elektrofahrzeuge gemäß Level 1 und 2

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcck8 or www.ti.com/lit/xx/tidcck8/tidcck8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCK8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Wi-Fi Enabled Level 1 Level 2 Electric Vehicle Service Equipment Design Guide 16.08.2016
Technischer Artikel Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 20.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos