TIDC-WIFI-METER-READING

TIDC-WIFI-METER-READING

Designdateien

Überblick

Die TIDC-WLAN-ZÄHLERABLESUNG ergänzt das Design der intelligenten Steckdosenleiste TIDM-3OUTSMTSTRP um Wi-Fi®-Kommunikation. WLAN-Konnektivität wird durch die SimpleLink™ Wi-Fi CC32000 Drahtlos-MCU bereitgestellt. Ein entfernter Benutzer kann den Stromverbrauch der an jeder der drei Steckdosen angeschlossenen Verbraucher überwachen und ein Relais zum Ein- und Ausschalten der Stromversorgung steuern. Intelligente Steckerleisten werden in Rechenzentren und anderen Anwendungen zur Verbesserung der Energieeffizienz eingesetzt. Um dieser Rolle gerecht zu werden, müssen sie aber vernetzt sein. Das Referenzdesign TIDM-BLE-ZÄHLERABLESUNG bietet eine weitere Konnektivitätsoption.

Merkmale
  • WLAN-Konnektivität zur Überwachung und Steuerung von drei unabhängigen elektrischen Lasten
  • Anzeige von Wirk- und Blindleistung, Energie, Leistungsfaktor und anderen Energiemessparametern auf einem Smartphone oder einer Tabelle
  • Drahtlos gesteuertes Relais zum Ein- und Ausschalten einzelner Verbraucher
  • Die Drahtlos-MCU SimpleLink Wi-Fi CC32000 bietet integriertes WLAN in einem einzigen Baustein.
  • Die hocheffiziente Flyback-Stromversorgungsarchitektur minimiert die Anzahl der Komponenten und reduziert die Kosten.
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAM2A.PDF (3035 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHZ7.PDF (245 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHZ8.PDF (272 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHZ5.PDF (87 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHZ6.PDF (88 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI01.ZIP (374 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRI02.ZIP (1105 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB62.ZIP (52 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCB63.ZIP (151 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHZ9.PDF (57 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI00.PDF (144 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHZ3.PDF (174 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRHZ4.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

ULN2003LV — 8 V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCB74 — TIDC-WIFI-METER-READING Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WIFI-METER-READING — Referenzdesign für WLAN-Steckerleiste/-Energiemonitor

TIDCB74 — TIDC-WIFI-METER-READING Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WIFI-METER-READING — Referenzdesign für WLAN-Steckerleiste/-Energiemonitor

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb74 or www.ti.com/lit/xx/tidcb74/tidcb74.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB74. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Wi-Fi Link for Energy Monitoring Design Guide (Rev. A) 13.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos