TIDEP-0092

TIDEP-0092

Designdateien

Überblick

Das TIDEP-0092-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Nahbereichsradar (NBR)-Anwendungen unter Verwendung des Evaluierungsmoduls (EVM) AWR1642. Dieses Design ermöglicht die Schätzung sowie Verfolgung der Position (in der Azimutebene) und der Geschwindigkeit von Objekten (bis zu 90 km/h) in seinem Sichtfeld für bis zu 80 m.  Der AWR1642 ist als Multimodus-Radar konfiguriert. Das bedeutet, dass er Objekte bis 80 m verfolgt und gleichzeitig eine umfassende Punktwolke von Objekten bei 20 m generieren kann, sodass sowohl entferntere Fahrzeuge als auch kleinere Hindernisse in der Nähe erkannt werden können. Erfahren Sie mehr mit dem TI Resource Explorer für Nahbereichsradare.

Merkmale
  • Einzelchip-FMCW-Funkerkennung und -Entfernungsmessung (RADAR) für NBR-Anwendungen
  • Erkennung von Objekten (z. B. Pkw und Lkw) in einer Entfernung von bis zu 80 m mit einer Entfernungsauflösung von 35 cm; Objekte in einer Entfernung von 20 m sind mit einer Auflösung von 4,3 cm erkennbar
  • Clustering und Verfolgung an erkannten Ausgängen
  • Antennensichtfeld ± 60° mit Winkelauflösung von ca. 15°
  • Der Quellcode für die Verarbeitung und Erkennung der schnellen Fourier-Transformation (Fast Fourier Transform, FFT) wird vom mmWave-Software-Entwicklungskit (SDK) bereitgestellt
  • Das AWR1642-EVM veranschaulicht das Design
  • Umfassende Erläuterung von Radar-Frontend und Erkennungskonfiguration
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD36B.PDF (2689 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQS0.PDF (164 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SPRR251A.ZIP (2943 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQR9.PDF (49 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQS2.ZIP (920 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDE0.ZIP (316 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQS1.PDF (942 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SPRR261A.ZIP (21297 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRQR8.PDF (181 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP112 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I²C/SMBus

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8101-Q1 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR für den Automobilbereich, 1 A, mit Aktivier

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A88 — Rauscharmer zweikanaliger Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, 1 A, mit extrem niedriger Dropout-Spa

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87524B-Q1 — Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

AWR1642BOOST — AWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

Das TIDEP-0092-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Nahbereichsradar (NBR)-Anwendungen unter Verwendung des Evaluierungsmoduls (EVM) AWR1642. Dieses Design ermöglicht die Schätzung sowie Verfolgung der Position (in der Azimutebene) und der Geschwindigkeit von Objekten (bis zu 90 km/h) in seinem (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0092 — Kurzstreckenradar (SRR) – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AWR1642BOOST — AWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0092 — Kurzstreckenradar (SRR) – Referenzdesign

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Short Range Radar Reference Design Using AWR1642 (Rev. B) 09.01.2018
Benutzerhandbuch AWR18xx/16xx/14xx/68xx Technical Reference Manual (Rev. E) 18.05.2020
Anwendungshinweis Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 13.02.2020
Anwendungshinweis AWR1xx and AWR22xx Data Path Programmer’s Guide (Rev. A) 13.02.2020
Technischer Artikel Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 25.10.2017
Whitepaper Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 07.07.2017
Anwendungshinweis Introduction to the DSP Subsystem in the AWR16xx 09.05.2017
Whitepaper AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications 17.04.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-SDK — mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos