TIDEP-01004

TIDEP-01004

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung von TI Deep Learning (TIDL) / Machine Learning auf einem Sitara AM57x System-on-Chip (SoC), um Deep-Learning-Inferenz in eine eingebettete Anwendung zu bringen. Dieses Design demonstriert die Ausführung der Deep-Learning-Inferenz auf C66x DSP-Kernen (verfügbar in allen AM57x SoCs) und Subsystemen mit Embedded Vision Engine (EVE), die im SoC AM5749 als Deep-Learning-Beschleuniger in Blackbox behandelt werden.

Dieses Referenzdesign eignet sich für jede Anwendung, die Deep-Learning-/Machine-Learning-Inferenz in eine eingebettete Anwendung integrieren möchte. Kunden, die schnell in ein Deep-Learning-Netzwerk einsteigen oder die Leistung ihres eigenen Netzwerks auf einem AM57x-Baustein evaluieren möchten, können auf eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von TIDL zurückgreifen, verfügbar als Teil unseres AM57x-Prozessor-SDK.
 

Merkmale
  • Eingebettete Deep-Learning-Inferenz auf AM57x-SoC
  • Leistungsskalierbare TI Deep-Learning-Bibliothek (TIDL-Bibliothek) auf AM57x nur mit C66x Kernen, nur mit EVE-Subsystemen oder mit einer Kombination aus C66x und EVE
  • Leistungsoptimierte Referenz-CNN-Modelle für Objektklassifizierung und -erkennung sowie semantische Segmentierung auf Pixelebene
  • Vollständige Erläuterung der TIDL-Entwicklung: Schulung, Import und Bereitstellung
  • Benchmarks mehrerer beliebter Deep-Learning-Netzwerke auf AM5749
  • Dieses Referenzdesign wurde mit dem AM5749-IDK-EVM getestet und enthält eine TIDL-Bibliothek auf C66x-Kern und EVE-Subsystem, CNN-Referenzmodelle sowie das Einführungshandbuch.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEB6.PDF (5390 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SPRR352.ZIP (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SPRCAG7.ZIP (1464 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SPRR353.ZIP (31510 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SPRR351.ZIP (1614 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning
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
* Designleitfaden Deep Learning Inference For Embedded Applications Reference Design 11.09.2018
Whitepaper Bringing deep learning to embedded systems (Rev. A) 26.02.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X — Prozessor-SDK für AM57x Sitara Processors für Linux und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos