TIDEP-01014

TIDEP-01014

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt die Kommunikation mit flexibler Datenrate mit einem Controller Area Network (CAN FD) auf Hercules™ TMS570-Mikrocontrollern mit dem CAN-FD-Controller TCAN4550. Die Schnittstelle zwischen dem TMS570 und den TCAN-Bausteinen erfolgt über eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI). Dieses Beispiel kann verwendet werden, um die CAN-FD-Kommunikation auf jedem Hercules™-Mikrocontroller zu implementieren, der CAN-FD nicht nativ unterstützt.

Merkmale
  • Demonstriert die CAN-FD-Kommunikation auf dem TMS570-Mikrocontroller
  • TMS570LS1224-Mikrocontroller, verbunden mit TCAN4550-Controller, um einen CAN-FD-Netzwerkknoten zu emulieren
  • Der mitgelieferte Anwendungscode demonstriert die CAN-FD-Kommunikation zwischen zwei Knoten.
  • Dieses Schaltungsmodul wurde getestet und enthält Firmware, Demo und Einstiegsanleitung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEP2.PDF (3435 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM089.ZIP (633 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM088.ZIP (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM091.ZIP (1724 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFK4.ZIP (1126 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM090.ZIP (1380 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM087.ZIP (284 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS570LS1224 — 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100

Datenblatt: PDF
System-Basis-Chips (SBC)

TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-CANFD-LIN — SPI-zu-CAN FD SBC + LIN-Transceiver BoosterPack™-Steckmodul

Dieses Referenzdesign zeigt die Kommunikation mit flexibler Datenrate mit einem Controller Area Network (CAN FD) auf Hercules™ TMS570-Mikrocontrollern mit dem CAN-FD-Controller TCAN4550. Die Schnittstelle zwischen dem TMS570 und den TCAN-Bausteinen erfolgt über eine serielle (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01014 — Referenzdesign zur Demonstration der CAN FD-Kommunikation auf Hercules™-Mikrocontrollern
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-CANFD-LIN — SPI-zu-CAN FD SBC + LIN-Transceiver BoosterPack™-Steckmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01014 — Referenzdesign zur Demonstration der CAN FD-Kommunikation auf Hercules™-Mikrocontrollern
Entwicklungskit

LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad Development Kit

Dieses Referenzdesign zeigt die Kommunikation mit flexibler Datenrate mit einem Controller Area Network (CAN FD) auf Hercules™ TMS570-Mikrocontrollern mit dem CAN-FD-Controller TCAN4550. Die Schnittstelle zwischen dem TMS570 und den TCAN-Bausteinen erfolgt über eine serielle (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01014 — Referenzdesign zur Demonstration der CAN FD-Kommunikation auf Hercules™-Mikrocontrollern
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01014 — Referenzdesign zur Demonstration der CAN FD-Kommunikation auf Hercules™-Mikrocontrollern
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
* Designleitfaden Ref Design to Demonstrate CAN FD Communication on Hercules ™ Microcontroller 24.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos